LM75B
- No External Components Required
- Shutdown Mode to Minimize Power Consumption
- Up to Eight LM75s Can be Connected to a Single Bus
- Power Up Defaults Permit Stand-alone Operation as Thermostat
- UL Recognized Component (LM75B and LM75C)
- Key Specifications:
- Supply Voltage
- LM75B, LM75C: 3 V to 5.5 V
- Supply Current
- Operating: 280 μA (typical)
- Shutdown: 4 μA (typical)
- Temperature Accuracy
- −25°C to 100°C: ±2°C (maximum)
- −55°C to 125°C: ±3°C (maximum)
- Supply Voltage
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM75B and LM75C are industry-standard digital temperature sensors with an integrated Sigma-Delta analog-to-digital converter and I2C interface. The LM75 provides 9-bit digital temperature readings with an accuracy of ±2°C from -25°C to 100°C and ±3°C over –55°C to 125°C.
Communication is accomplished over a 2-wire interface which operates up to 400kHz. The LM75 has three address pins, allowing up to eight LM75 devices to operate on the same 2-wire bus. The LM75 has a dedicated over-temperature output (O.S.) with programmable limit and hystersis. This output has programmable fault tolerance, which allows the user to define the number of consecutive error conditions that must occur before O.S. is activated.
The wide temperature and supply range and I2C interface make the LM75 ideal for a number of applications including base stations, electronic test equipment, office electronics, personal computers, and any other system where thermal management is critical to performance. The LM75B and LM75C are available in an SOIC package or VSSOP package.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM75x Digital Temperature Sensor and Thermal Watchdog With Two-Wire Interface データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2015年 10月 15日 | ||
アプリケーション・ノート | How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data | PDF | HTML | 2024年 4月 12日 | |||
アプリケーション・ノート | LM75B and TMP1075 Industry-Standard Devices: Design Guidelines and Spec Comparison (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 3月 7日 | |||
アプリケーション・ノート | Applying I2C-Compatible Temperature Sensors in Systems With Slow Clock Edges (Rev. A) | 2013年 5月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | Tiny Temperature Sensors for Remote Systems | 2003年 2月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TIDA-010008 — グリッド・アプリケーションを過渡から保護するフラットクランプ TVS(過渡電圧サプレッサ)ベースのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点