TVS2701
- 産業用信号ライン向け1kV、42ΩのIEC 61000-4-5サージ・テストに耐える保護機能
- 双方向の極性により、バイポーラ信号処理や誤配線に対して保護
- クランプ電圧:34V (サージ電流27A (8/20µs)時)
- スタンドオフ電圧:±27V
- 小型の3mm×3mm2 SONフットプリント
- 125℃ で 27A、8/20µs のサージ電流の反復ストライクを 5,000 回吸収
- 強力なサージ保護
- IEC61000-4-5 (8/20µs): 27A
- IEC61643-321 (10/1000µs): 3.5A
- 低リーク電流
- 27°Cで0.8nA (標準値)
- 85°Cで400nA (最大値)
- 低容量: 57pF
- レベル4 IEC 61000-4-2に準拠したESD保護機能を内蔵
TVS2701デバイスは、最大27AのIEC 61000-4-5フォルト電流をシャントし、大電力の過渡事象や落雷からシステムを保護します。このデバイスは、一般的な産業用信号線の EMC 要件である、42Ω のインピーダンスで結合した 1kV の IEC 61000-4-5 開路電圧に耐えます。TVS2701は帰還機構を使用して、フォルト中の正確なフラット・クランプを確保し、システムがさらされる電圧を、従来型のTVSダイオードよりも低く保ちます。厳格な電圧レギュレーションにより、設計者は許容電圧が低いシステム部品でも安心して選択でき、堅牢性を損なうことなくシステムのコストと複雑性を低減できます。TVS2701は±27Vの範囲で動作するため、逆配線に対する保護を必要とするシステムでも動作できます。
さらに、TVS2701はスペースの制約が厳しいアプリケーション用に設計された小型のSONフットプリントで供給されるため、標準のSMAおよびSMBパッケージと比較して大幅なサイズ低減が可能です。デバイスのリーク電流と静電容量が小さいため、保護するラインへの影響も最小限に抑えられます。製品のライフサイクル全体にわたる堅牢な保護を確保するため、TIはTVS2701をテストし、125°Cで5000回の反復サージに対してデバイス性能に変化がないことを確認しています。
TVS2701はTIのフラット・クランプ・サージ・デバイス・ファミリの製品です。フラット・クランプ・ファミリの詳細については、『効率的なシステム保護のためのフラット・クランプ・サージ保護技術』ホワイト・ペーパーを参照してください。

技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
FLAT-CLAMP-TVS-EVM — TVSxx0x 高精度サージ保護ダイオードの評価基板
TIDA-010008 — グリッド・アプリケーションを過渡から保護するフラットクランプ TVS(過渡電圧サプレッサ)ベースのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。