DRV8803
- 4-Channel Protected Low-Side Driver
- Four NMOS FETs With Overcurrent Protection
- Integrated Inductive Clamp Diodes
- Parallel Interface
- DW Package: 1.5A (Single Channel On) / 800mA (Four Channels On) Maximum Drive Current per Channel (at 25°C)
- PWP Package: 2A (Single Channel On) / 1A (Four Channels On) Maximum Drive Current per Channel (at 25°C, With Proper PCB Heatsinking)
- DYZ Package: 1.9A (Single Channel On) / 0.9A (Four Channels On) Maximum Drive Current per Channel (at 25°C, With Proper PCB Heatsinking)
- 8.2V to 60V Operating Supply Voltage Range
- Thermally Enhanced Surface Mount Package
The DRV8803 provides a 4-channel low side driver with overcurrent protection. The device has built-in diodes to clamp turnoff transients generated by inductive loads and can be used to drive unipolar stepper motors, DC motors, relays, solenoids, or other loads.
In the SOIC (DW) package, the DRV8803 can supply up to 1.5A (one channel on) or 800mA (all channels on) continuous output current per channel, at 25°C. In the HTSSOP (PWP) package, the device can supply up to 2A (one channel on) or 1A (four channels on) continuous output current per channel, at 25°C . In the SOT-23-THN (DYZ) package, the DRV8803 can supply up to 1.9A (one channel on) or 900mA (all channels on) continuous output current per channel, at 25°C with proper PCB heatsinking.
The device is controlled through a simple parallel interface.
Internal shutdown functions are provided for over current protection, short circuit protection, undervoltage lockout and overtemperature and faults are indicated by a fault output pin.
The DRV8803 is available in a 20-pin thermally-enhanced SOIC package, 16-pin HTSSOP package and 16-pin SOT-23-THN package (Eco-friendly: RoHS & no Sb/Br).
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8803EVM — DRV8803 の評価基板
DRV8803 評価基板は、パラレル制御インターフェイスを搭載したクワッド ローサイド モーター ドライバを採用しており、ユニポーラ ステッパ モーター、最大 4 個の DC モーター、ソレノイドなどの他の負荷を駆動するために、これらのドライバを使用することができます。設計者が DRV8803EVM を採用すると、具体的なアプリケーションで DRV8803 モーター ドライバの性能を迅速かつ簡単に評価できます。この評価基板 (EVM) は、スタンドアロン動作向けに事前プログラミング済みの MSP430 オンボード マイクロプロセッサを搭載しています。TPS7A4001 が、MSP430 (...)
TIDA-00737 — 自動力率コントローラ向けコンデンサ バンク制御 / HMI サブシステムのリファレンス デザイン
TIDA-010008 — グリッド・アプリケーションを過渡から保護するフラットクランプ TVS(過渡電圧サプレッサ)ベースのリファレンス・デザイン
TIDA-00319 — 高速デジタル出力 PLC モジュールのリファレンス・デザイン
TIDA-00320 — 8ch パラレル 0.5A ローサイド・デジタル出力モジュール、PLC 用
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
SOT-23-THN (DYZ) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。