TIDA-00319

高速デジタル出力 PLC モジュールのリファレンス・デザイン

TIDA-00319

設計ファイル

概要

プログラマブル・ロジック・コントローラ (PLC) 向けのこの高速デジタル出力のリファレンス・デザインは、標準的なローサイド・ドライバと、絶縁型電力段から電力供給を受けるバックプレーンを使用して、低コストでシンプルな高速シングルエンド・デジタル出力モジュールを製作する方法を示します。モーター制御と位置決めの各アプリケーションで、高速デジタル出力モジュールは必須です。

特長
  • 4 個の高速デジタル出力
  • 外部から負荷への電力供給
  • 5V のフィールド電源使用時に最大 500kHz、24V のフィールド電源使用時に最大 100kHz で動作するシングルエンド出力
  • バックプレーン絶縁型電源で動作する場合は 210mW の消費電力
  • 15m ケーブル使用時に 100ns 未満の遷移時間
  • 5V 電源電圧、44Ω の負荷使用時に、負荷ごとに 300mW の消費電力
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC29A.PDF (1381 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRN29.PDF (554 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRN30.PDF (64 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRN31.PDF (314 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRN34.ZIP (1357 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCH9.ZIP (275 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRN32.PDF (1419 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

TIDRN33.PDF (2755 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM276550kHz のスイッチト・キャパシタ電圧増倍機能

データシート: PDF | HTML
ソレノイド・ドライバ

DRV8803PWM (パルス幅変調) 制御機能搭載、60V、2.3A、クワッド、ローサイド モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
デジタル・アイソレータ

ISO7140CCクワッドチャネル、4/0、50Mbps デジタル・アイソレータ

データシート: PDF | HTML
トランス・ドライバ

SN6501絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス・ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド High Speed Digital Output PLC Module Design Guide (Rev. A) 2016年 9月 28日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ