ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

50kHz のスイッチト・キャパシタ電圧増倍機能

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type Charge pump Iout (max) (A) 0.02 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 20 Switching frequency (max) (kHz) 100 Features Enable, Unregulated Vout (min) (V) 3.6 Vout (max) (V) 11 Iq (typ) (µA) 130
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type Charge pump Iout (max) (A) 0.02 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 20 Switching frequency (max) (kHz) 100 Features Enable, Unregulated Vout (min) (V) 3.6 Vout (max) (V) 11 Iq (typ) (µA) 130
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • Doubles Input Supply Voltage
  • SOT-23 6-Pin Package
  • 20-Ω Typical Output Impedance
  • 90% Typical Conversion Efficiency at 20 mA
  • 0.1-µA Typical Shutdown Current
  • Doubles Input Supply Voltage
  • SOT-23 6-Pin Package
  • 20-Ω Typical Output Impedance
  • 90% Typical Conversion Efficiency at 20 mA
  • 0.1-µA Typical Shutdown Current

The LM2765 CMOS charge-pump voltage converter operates as a voltage doubler for an input voltage in the range of 1.8 V to 5.5 V. Two low-cost capacitors and a diode are used in this circuit to provide up to 20 mA of output current.

The LM2765 operates at 50-kHz switching frequency to reduce output resistance and voltage ripple. With an operating current of only 130 µA (operating efficiency greater than 90% with most loads) and 0.1-µA typical shutdown current, the LM2765 provides ideal performance for battery powered systems. The device is manufactured in a 6-pin SOT-23 package.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

The LM2765 CMOS charge-pump voltage converter operates as a voltage doubler for an input voltage in the range of 1.8 V to 5.5 V. Two low-cost capacitors and a diode are used in this circuit to provide up to 20 mA of output current.

The LM2765 operates at 50-kHz switching frequency to reduce output resistance and voltage ripple. With an operating current of only 130 µA (operating efficiency greater than 90% with most loads) and 0.1-µA typical shutdown current, the LM2765 provides ideal performance for battery powered systems. The device is manufactured in a 6-pin SOT-23 package.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM2765 Switched-Capacitor Voltage Converter データシート (Rev. D) PDF | HTML 2016年 9月 26日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

リファレンス・デザイン

PMP30826 — Offline supercapacitor backup power supply with active cell balancing reference design

このリファレンス・デザインは、電源切断時にバックアップ電圧を供給します。商用電源の電圧 (96VAC ~ 272VAC) からの直接的な電力供給で、スーパーキャパシタの充電を管理します。UCC28740 は、定電圧 (CV) と定電流 (CC) の出力レギュレーションを実現します。スーパーキャパシタの静電容量と電圧により、バックアップに使用できるエネルギーが決まります。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00319 — 高速デジタル出力 PLC モジュールのリファレンス・デザイン

プログラマブル・ロジック・コントローラ (PLC) 向けのこの高速デジタル出力のリファレンス・デザインは、標準的なローサイド・ドライバと、絶縁型電力段から電力供給を受けるバックプレーンを使用して、低コストでシンプルな高速シングルエンド・デジタル出力モジュールを製作する方法を示します。モーター制御と位置決めの各アプリケーションで、高速デジタル出力モジュールは必須です。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ