PMP30826
Offline supercapacitor backup power supply with active cell balancing reference design
PMP30826
概要
このリファレンス・デザインは、電源切断時にバックアップ電圧を供給します。商用電源の電圧 (96VAC ~ 272VAC) からの直接的な電力供給で、スーパーキャパシタの充電を管理します。UCC28740 は、定電圧 (CV) と定電流 (CC) の出力レギュレーションを実現します。スーパーキャパシタの静電容量と電圧により、バックアップに使用できるエネルギーが決まります。
特長
- 電気二重層コンデンサのチャージャ
- 保護機能:過電圧、ライン低電圧、過電流、短絡
- アクティブ・セル・バランシング
- 設計ファイルとテスト・レポート付き、テスト済みのデザイン
出力電圧オプション | PMP30826.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 96 |
Vin (Max) (V) | 272 |
Vout (Nom) (V) | 4 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 12 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM523.PDF (68 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2