ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ21701

アクティブ

3.5mm × 3.5mm パッケージ封止、3V ~ 17V、1A 降圧 DC/DC パワー・モジュール

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSM82903 アクティブ インダクタ内蔵、3V ~ 17V、3A、高効率、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ モジュール Higher efficiency with higher current, lower IQ, output discharge, and tracking in a smaller package.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 1250 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, Power good Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 1250 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, Power good Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Duty cycle (max) (%) 100
USIP (SIL) 8 See data sheet
  • インダクタ内蔵
  • 3.5mm×3.5mm×1.75mmの小型パッケージ
  • 35mm²のソリューション・サイズ(シングル・サイド)
  • 接合部温度範囲: -40℃~125℃
  • 可変出力電圧
  • 補償機能を内蔵
  • 可変ソフトスタート機能
  • プリバイアス負荷へのスタートアップ
  • パワー・グッドおよびイネーブル・ピン
  • パワー・セーブ・モードへのシームレスな移行
  • 最大1000mAの出力電流
  • 入力電圧範囲: 3V~17V
  • 出力電圧範囲: 0.9V~6V
  • 最大効率: 95%
  • シャットダウン時電流: 1.5µA
  • 静止電流: 17µA
  • WEBENCH® Power Designerにより、LMZ21701を使用するカスタム設計を作成
  • インダクタ内蔵
  • 3.5mm×3.5mm×1.75mmの小型パッケージ
  • 35mm²のソリューション・サイズ(シングル・サイド)
  • 接合部温度範囲: -40℃~125℃
  • 可変出力電圧
  • 補償機能を内蔵
  • 可変ソフトスタート機能
  • プリバイアス負荷へのスタートアップ
  • パワー・グッドおよびイネーブル・ピン
  • パワー・セーブ・モードへのシームレスな移行
  • 最大1000mAの出力電流
  • 入力電圧範囲: 3V~17V
  • 出力電圧範囲: 0.9V~6V
  • 最大効率: 95%
  • シャットダウン時電流: 1.5µA
  • 静止電流: 17µA
  • WEBENCH® Power Designerにより、LMZ21701を使用するカスタム設計を作成

LMZ21701 Nanoモジュールは使いやすい降圧DC/DCソリューションであり、スペースに制約のあるアプリケーションで最大1000mAの負荷を駆動できます。入力コンデンサ、出力コンデンサ、ソフトスタート・コンデンサ、2個の抵抗だけで、基本的な動作を実現できます。

LMZ21701 Nanoモジュールは使いやすい降圧DC/DCソリューションであり、スペースに制約のあるアプリケーションで最大1000mAの負荷を駆動できます。入力コンデンサ、出力コンデンサ、ソフトスタート・コンデンサ、2個の抵抗だけで、基本的な動作を実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMZ21701 最高入力電圧17Vの1A Nanoモジュール データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 10月 1日
アプリケーション・ノート Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 14日
ユーザー・ガイド LMZ21700 and LMZ21701 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022年 1月 10日
アプリケーション・ノート Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) 2019年 11月 20日
ホワイト・ペーパー Benefits and trade-offs of various power-module package options 2017年 8月 2日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール 2013年 9月 9日
ユーザー・ガイド LMZ21701/LMZ21700 SIMPLE SWITCHER Nano Module Eval Board 2012年 10月 5日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMZ21701EVM — LMZ21701 および 1A SIMPLE SWITCHER ナノ・モジュール評価基板

The LMZ21701 SIMPLE SWITCHER® nano module is an easy-to-use DC-DC solutions optimized for space constrained applications. The LMZ21701 EVM is capable of delivering up to 1A load with excellent power conversion efficiency, output voltage accuracy, line and load regulation and load transient (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LMZ21701 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SNVM538A.ZIP (600 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMZ21701 TINA-TI Reference Design

SNVM989.TSC (183 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LMZ21701 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM990.ZIP (57 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LMZ21701 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM774.ZIP (6 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010008 — グリッド・アプリケーションを過渡から保護するフラットクランプ TVS(過渡電圧サプレッサ)ベースのリファレンス・デザイン

This reference design features multiple approaches for  protecting AC or DC analog input, DC analog output, AC or DC binary input, digital output with a high side or low side driver, LCD bias supply, USB interfaces (power and data) and onboard power supplies with 24, 12 or 5V input used in (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP4435 — 48V 入力、300W 1/8 ブリック、デジタル・モジュール、GaN FET 付、リファレンス・デザイン

The PMP4435 is a DC-DC isolated digital module with GaN mosfet reference design targeted for industrial and telecom applications. The DC input range is 36V-60V, with 12V typical and the output is 12V/5A. An digital controller UCD3138A is used in the design. The efficiency is up to 95.8% with good (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10630 — Xilinx Kintex UltraScale XCKU040 FPGA 電源ソリューション、6W、リファレンス・デザイン

PMP10630 は、Xilinx® Kintex® UltraScale™ XCKU040 FPGA 向けの包括的な高密度パワー・ソリューションを実現するリファレンス・デザインです。このリファレンス・デザインは、SIMPLE SWITCHER® モジュールと複数の LDO を組み合わせており、36 x 43mm(1.4 x 1.7 インチ)の小型ソリューション・サイズで、必要な電圧レールすべてを提供します。このリファレンス・デザインは、LMZ31704 LMZ3 シリーズのモジュールを搭載し、コア・レールと 3 個の LMZ21700/1 (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
USIP (SIL) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ