TPS2596
- 広い入力電圧範囲:2.7V~19V
- 絶対最大定格:21V
- 低いオン抵抗:Ron = 85mΩ (標準値)
- アクティブ HIGH のイネーブル入力、低電圧誤動作防止 (UVLO) を設定可能
- 高速な過電圧保護クランプ (3.8V、5.7V、13.7V をピンで選択可能)、応答時間 5µs (標準値)
- OR 調整可能な過電圧誤動作防止 (OVLO)
- 可変の電流制限と負荷電流監視出力 (ILM)
- 電流範囲:0.13A~2A
- 電流制限の精度:±8% (最大値)
- 25˚Cで±5%
- 電気的高速過渡 (IEC 61000-4-4) 耐性
- 可変の出力スルー・レート (dVdt) 制御
- 過熱保護 (OTP)
- フォルト表示ピン (FLT)
- UL 2367 認定 (申請中)
- 単一点障害時の安全性テスト (IEC62368-1) (申請中)
- 小さなフットプリント:4.91mm × 3.9mm の SOIC パッケージ
TPS2596xx ファミリの eFuse (統合 FET ホットスワップ・デバイス) は、小さなパッケージに搭載され、高度に統合された回路保護および電力管理ソリューションです。このデバイスは、非常に少ない数の外付け部品で複数の保護モードを提供し、過負荷、短絡、電圧サージ、および過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。出力電流制限レベルは、単一の外付け抵抗により設定できます。また、電流制限抵抗の両端で電圧降下を測定することにより、出力負荷電流を正確に検出可能です。特定の突入電流要件を持つアプリケーションでは、単一の外付けコンデンサにより出力スルー・レートを設定できます。TPS25962x バリアントでは、入力過電圧が発生した場合、内部のクランプ回路により出力が安全な固定最大電圧 (ピンで選択可能) に制限され、外付けの部品は必要ありません。TPS25963x バリアントには、ユーザー定義の過電圧カットオフ・スレッショルドを設定するオプションがあります。
これらのデバイスは、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS2596EVM — TPS2596xx eFuse の評価モジュール
TPS2595EVM は、TPS2595 eFuse デバイス評価のための包括的な組み立てとテスト実施済みの評価モジュール (EVM) です。この EVM を使用すると、さまざまな負荷条件(0A ~ 4A)の下で、TPS2595 にさまざまな入力電圧(2.7V ~ 18V)を印加できます。この EVM には、出力、入力、負荷の各電流のモニタ機能があり、スイッチング波形のモニタも可能です。
TPS259620 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TPS259621 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
サポート対象の製品とハードウェア
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
-
parametric-filter eFuse とホット・スワップ・コントローラ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-010008 — グリッド・アプリケーションを過渡から保護するフラットクランプ TVS(過渡電圧サプレッサ)ベースのリファレンス・デザイン
TIDA-010004 — 12V、15W、電力制限、シングル・ドライバ・ベース・ステッパ、ブラシ付き DC、アクチュエータ向けドライブのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。