TPS2596EVM

TPS2596xx eFuse の評価モジュール

TPS2596EVM

購入

概要

TPS2595EVM は、TPS2595 eFuse デバイス評価のための包括的な組み立てとテスト実施済みの評価モジュール (EVM) です。この EVM を使用すると、さまざまな負荷条件(0A ~ 4A)の下で、TPS2595 にさまざまな入力電圧(2.7V ~ 18V)を印加できます。この EVM には、出力、入力、負荷の各電流のモニタ機能があり、スイッチング波形のモニタも可能です。

特長
  • 動作電圧範囲:2.7V ~ 19V
  • オンボード・ジャンパを使用して、0.125A ~ 2A の電流制限をプログラム可能
  • プログラマブルな出力スルーレート制御機能、UVLO
  • FLTb (フォールト、障害) 信号に対応する LED ステータス・インジケータ
  • 複数のオンボード・ジャンパ使用で調整可能な過電圧スレッショルド
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
TPS2596 選択可能な過電圧保護クランプ搭載、リード付きパッケージ封止、2.7V ~ 19V、85mΩ、0.13 ~ 2A eFuse
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2596EVM — TPS2595EVM

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2596EVM Evaluation Module for TPS2596xx (Rev. A) 2019年 8月 14日
証明書 TPS2596EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 10月 6日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ