TIDA-010004

12V、15W、電力制限、シングル・ドライバ・ベース・ステッパ、ブラシ付き DC、アクチュエータ向けドライブのリファレンス・デザイン

TIDA-010004

設計ファイル

概要

This reference design demonstrates a multi-load drive using one driver chip in multiple configurations enabling reduced inventory. The multiple loads include one bipolar stepper motor, one brushed DC motor, and three actuator or solenoid loads driven from a 12-V DC supply. The design shows less than two percent accuracy error in input current limit, that helps to achieve a precise power limit for helping easy qualification as a low-power circuit, defined by IEC 60335-1. This reference design incorporates enhanced protections like open load detect, noise tolerant short circuit, overcurrent, overvoltage, undervoltage, overtemperature, surge and ESD protection all which helps to achieve a reliable and robust system design.

特長
  • Operates from 4.5V to 16V, supporting multiple loads including bi-polar stepper motor (0.5-ARMS), brushed DC motor (1.2-ARMS), solenoids and actuators (0.2-ARMS)
  • Detailed fault diagnosis and multi-slave operation through I2C using a single MCU
  • Motor or load control through I2C line reduces the number of MCU pins required
  • Increased safety and reliability with precise power limit (<15 W) using eFuse
  • Open load detect, over current, short circuit, over temperature, surge and ESD protection
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU600A.PDF (2849 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRWZ9A.PDF (834 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRX00A.PDF (286 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRX01A.PDF (177 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRX03A.ZIP (2928 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEU9A.ZIP (272 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRX02A.PDF (1005 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ESD 保護ダイオード

TPD1E10B060402 と SOD-523 の各パッケージ封止、12pF、±5.5V、±30kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430FR573916KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24 MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TVS140014V フラットクランプ・サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
eFuse とホット・スワップ・コントローラ

TPS25921Lラッチオフによる障害への応答機能搭載、4.5V ~ 18V、90mΩ、0.4 ~ 1.6A eFuse

データシート: PDF | HTML
eFuse とホット・スワップ・コントローラ

TPS2596選択可能な過電圧保護クランプ搭載、リード付きパッケージ封止、2.7V ~ 19V、85mΩ、0.13 ~ 2A eFuse

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド 12V、15W 電力制限、シングル・ドライバ・ベースのステッパ、ブラシ付き DC、アクチュエータ向けドライブ (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2019年 7月 15日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01447 3.3V、1A、高コスト効率、効率 91%、単層 TO-247 LDO 代替のリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ