TPS25921L
- 4.5 V – 18 V Operating Voltage, 20 V (Max)
- 90 mΩ RDS(ON) (Typical)
- 0.4 A to 1.6 A Adjustable Current Limit
- ±2% Accurate ILIMIT at 1A at 25°C
- ±3% Overvoltage, Undervoltage Threshold
- Programmable dVO/dt Control
- Fault Output for Thermal Shutdown, UVLO and
OVP - –40°C to 125°C Junction Temperature Range
- Auto-Retry and Latch-Off Versions
- UL2367 Recognized - File No. E169910
- UL60950 - Safe during Single Point Failure Test
The TPS25921 is a compact, feature rich eFuse with a full suite of protection functions. The wide operating voltage allows control of many popular DC buses. The precise ±2% current limit, at room temperature, provides excellent accuracy making the TPS25921 well suited for many system protection applications.
Load, source and device protection are provided with multiple programmable features including overcurrent, overvoltage and undervoltage. 3% threshold accuracy for UV and OV, ensures tight supervision of bus voltages, eliminating the need for supervisor circuitry. Fault flag output (FLT) is provided for system status monitoring and down stream load control.
For hot-plug-in boards, TPS25921 provides in-rush current control and programmable output ramp-rate. Output ramp rate is programmable using a capacitor at soft-start (SS) pin, for maximum design flexibility.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS25921x 4.5V - 18V eFuse with Precise Current Limit and Over Voltage Protection データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2015年 11月 11日 | ||
機能安全情報 | eFuse: Safety Certification and why it Matters | 2020年 3月 18日 | ||||
証明書 | TPS25921x UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2020年 1月 17日 | ||||
アプリケーション・ノート | Basics of eFuses (Rev. A) | 2018年 4月 5日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | User Guide for TPS25921EVM-637 | 2014年 8月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS25921EVM-637 — TPS25921EVM-637 4.5-18V eFuse、高精度電流制限付き、評価モジュール
TPS25921xD eFuse は高集積の回路保護スイッチおよびパワー・マネージメント・ソリューションであり、小型パッケージに封止済みです。これらのデバイスは、使用する外部部品点数が少なく、複数の保護モードに対応しています。また、過負荷、短絡、電圧サージ、過剰な突入電流に対処する、信頼性の高い保護機能を実現します。電流制限レベルは単一の外部抵抗でプログラム (設定) でき、電流制限の設定は室温の代表値で ±2% の高精度です。
(...)
TPS25921L Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
サポート対象の製品とハードウェア
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
-
parametric-filter eFuse とホット・スワップ・コントローラ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-010037 — スタンドアロン ADC を使用した高精度、相分割 CT(電流トランス)電気メーターのリファレンス・デザイン
TIDA-010008 — グリッド・アプリケーションを過渡から保護するフラットクランプ TVS(過渡電圧サプレッサ)ベースのリファレンス・デザイン
TIDA-010004 — 12V、15W、電力制限、シングル・ドライバ・ベース・ステッパ、ブラシ付き DC、アクチュエータ向けドライブのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。