TPS25921EVM-637

TPS25921EVM-637 4.5-18V eFuse、高精度電流制限付き、評価モジュール

TPS25921EVM-637

購入

概要

TPS25921xD eFuse は高集積の回路保護スイッチおよびパワー・マネージメント・ソリューションであり、小型パッケージに封止済みです。これらのデバイスは、使用する外部部品点数が少なく、複数の保護モードに対応しています。また、過負荷、短絡、電圧サージ、過剰な突入電流に対処する、信頼性の高い保護機能を実現します。電流制限レベルは単一の外部抵抗でプログラム (設定) でき、電流制限の設定は室温の代表値で ±2% の高精度です。

加えて、これらのデバイスは入力バスを事実上切り離すことができ、過電圧事象からシステムを保護します。過電圧の値は、システムのニーズに応じて、シンプルな抵抗を使用するだけでユーザー側で構成できます。

特長
  • eFuse の動作電圧範囲:4.5V ~ 18V
  • ジャンパを使用して、最大 1.5A まで調整可能な ILIMIT 設定オプション
  • 故障とパワー・グッドに対応する複数のオンボード LED
  • リニア出力上昇 (ゲートの dV/dt 制御) オプション
  • オンボードのテスト・ポイント経由で、デバイス・レベルのすべてのピンへのアクセスが可能
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
TPS25921A 自動再試行による障害への応答機能搭載、4.5V ~ 18V、90mΩ、0.4 ~ 1.6A eFuse TPS25921L ラッチオフによる障害への応答機能搭載、4.5V ~ 18V、90mΩ、0.4 ~ 1.6A eFuse
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS25921EVM-637 — TPS25921EVM-637 4.5-18V eFuse、高精度電流制限付き、評価モジュール

計算ツール

SLUC573 — TPS25921EVM-637 Design Calculator Tool

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLUC573 TPS25921EVM-637 Design Calculator Tool

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 17 8 2014

チェックサム
製品
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
TPS25921A 自動再試行による障害への応答機能搭載、4.5V ~ 18V、90mΩ、0.4 ~ 1.6A eFuse TPS25921L ラッチオフによる障害への応答機能搭載、4.5V ~ 18V、90mΩ、0.4 ~ 1.6A eFuse
ハードウェア開発
評価ボード
TPS25921EVM-637 TPS25921EVM-637 4.5-18V eFuse、高精度電流制限付き、評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc573 or www.ti.com/lit/xx/sluc573/sluc573.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLUC573. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS25921EVM-637 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) User Guide for TPS25921EVM-637 2014年 8月 4日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ