TMP1075

アクティブ

業界標準の LM75 / TMP75 に対する性能アップグレード、1℃ の精度、I²C 対応温度センサ

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 1 Type Local Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.62, 1.7 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6, 5.5 Features ALERT, NIST traceable, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 4 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 0 Addresses 4, 32 Rating Catalog
Local sensor accuracy (max) 1 Type Local Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.62, 1.7 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6, 5.5 Features ALERT, NIST traceable, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 4 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 0 Addresses 4, 32 Rating Catalog
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 温度精度:
    • -55℃~125℃で ±0.25℃ (標準値)
    • -40 ℃~110℃で ±1℃ (最大値)
    • -55℃~125℃で ±2℃ (最大値)
  • 低消費電力:
    • 2.7µA の平均電流
    • 0.37µA シャットダウン電流
  • 電源電圧範囲オプション:1.62V~5.5V
  • 温度は電源と無関係
  • デジタル インターフェイス:SMBus、I2C
  • 業界標準 LM75 および TMP75 とのソフトウェア互換性
  • I3C Mixed Fast Mode バス内に共存可能
  • 分解能:12 ビット
  • 最大 32 の I2C アドレスをサポート
  • ALERT ピンの機能
  • NIST トレース可能
  • 温度精度:
    • -55℃~125℃で ±0.25℃ (標準値)
    • -40 ℃~110℃で ±1℃ (最大値)
    • -55℃~125℃で ±2℃ (最大値)
  • 低消費電力:
    • 2.7µA の平均電流
    • 0.37µA シャットダウン電流
  • 電源電圧範囲オプション:1.62V~5.5V
  • 温度は電源と無関係
  • デジタル インターフェイス:SMBus、I2C
  • 業界標準 LM75 および TMP75 とのソフトウェア互換性
  • I3C Mixed Fast Mode バス内に共存可能
  • 分解能:12 ビット
  • 最大 32 の I2C アドレスをサポート
  • ALERT ピンの機能
  • NIST トレース可能

TMP1075 は、業界標準の LM75 および TMP75 デジタル温度センサの代替品として、最も高精度で低消費電力の製品です。TMP1075 は SOIC-8、VSSOP-8、WSON-8、SOT563-6 パッケージで供給され、ピン互換、ソフトウェア互換なので、既存の xx75 の設計を迅速にアップグレードできます。TMP1075 には新たに 2.0mm × 2.0mm の DFN および 1.6mm × 1.6mm の SOT563-6 パッケージが追加され、SOIC パッケージに比べてプリント基板 (PCB) のフットプリントをそれぞれ 82% および 89% 削減できます。

TMP1075 は、広い温度範囲にわたって ±1℃の精度であり、オンチップの12 ビット A/D コンバータ (ADC) により 0.0625℃ の温度分解能を実現します。

TMP1075 は 2 線式の SMBus および I2C インターフェイスと互換性があり、最大 32 のデバイス アドレスをサポートし、SMBus のリセットおよびアラート機能があります。

TMP1075 D、DGK、DSG パッケージは -55℃~125℃ の温度範囲で動作が規定されており、 TMP1075N DRL パッケージは -40℃~125℃ の温度範囲で動作が規定されています。

TMP1075 ユニットは NIST トレース可能な製造時のセットアップで 100% テスト済みであり、ISO/IEC 17025 で認められた標準に従って較正済みの機器により検証されています。

TMP1075 は、業界標準の LM75 および TMP75 デジタル温度センサの代替品として、最も高精度で低消費電力の製品です。TMP1075 は SOIC-8、VSSOP-8、WSON-8、SOT563-6 パッケージで供給され、ピン互換、ソフトウェア互換なので、既存の xx75 の設計を迅速にアップグレードできます。TMP1075 には新たに 2.0mm × 2.0mm の DFN および 1.6mm × 1.6mm の SOT563-6 パッケージが追加され、SOIC パッケージに比べてプリント基板 (PCB) のフットプリントをそれぞれ 82% および 89% 削減できます。

TMP1075 は、広い温度範囲にわたって ±1℃の精度であり、オンチップの12 ビット A/D コンバータ (ADC) により 0.0625℃ の温度分解能を実現します。

TMP1075 は 2 線式の SMBus および I2C インターフェイスと互換性があり、最大 32 のデバイス アドレスをサポートし、SMBus のリセットおよびアラート機能があります。

TMP1075 D、DGK、DSG パッケージは -55℃~125℃ の温度範囲で動作が規定されており、 TMP1075N DRL パッケージは -40℃~125℃ の温度範囲で動作が規定されています。

TMP1075 ユニットは NIST トレース可能な製造時のセットアップで 100% テスト済みであり、ISO/IEC 17025 で認められた標準に従って較正済みの機器により検証されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

NIST キャリブレーションの資料が入手可能です。 ご請求

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TMP112 アクティブ I²C/SMBus 搭載、±0.5℃、1.4V ~ 3.6V、デジタル温度センサ Improved accuracy (±0.5°C)
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TMP110 アクティブ アラート機能搭載、小型 X2SON パッケージ封止、精度 ±1.0℃ の I²C 温度センサ Device for cost-optimized designs, with similar accuracy (±1.0°C | max), similar register map, wider VCC range (1.14 to 5.5V), in a smaller X2SON-5 package (0.8 × 0.8 mm)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP1075 温度センサ、I2 C および SMBus インターフェイス付き、業界標準の LM75 フォーム・ファクタおよびピン配置 データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 8月 7日
アプリケーション・ノート How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data PDF | HTML 2024年 4月 12日
アプリケーション・ノート LM75B and TMP1075 Industry-Standard Devices: Design Guidelines and Spec Comparison (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 7日
アプリケーション概要 最新の温度センシング技術でディスプレイを保護する方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 8月 10日
技術記事 Interface to sensors in seconds with ASC Studio PDF | HTML 2020年 11月 12日
アプリケーション・ノート How to Boost Your CPU, GPU, and SoC Performance Through Thermal Accuracy PDF | HTML 2020年 9月 22日
技術記事 How to design an infrared thermometer quickly PDF | HTML 2020年 4月 7日
アプリケーション・ノート Low-Power Design Techniques for Temperature-Sensing Applications 2019年 6月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMP1075EVM — TMP1075 デジタル温度センサの評価ボード

The industry standard LM75/TMP75 is now available with high accuracy and a wider temperature range. The TMP1075 is a drop-in replacement for the most prevalent digital temperature sensors with enhanced features. The TMP1075 provides up to ±0.5°C typical accuracy over the −25°C (...)
ユーザー ガイド: PDF
ドライバまたはライブラリ

LM75SW-LINUX — Linux ドライバ、LM75 用

この Linux ドライバは、LM75 互換の各種温度センサをサポートしています。また、この Linux ドライバは I2C バス経由の通信をサポートしており、ハードウェア監視サブシステムとのインターフェイスとして機能します。
Linux のメインライン・ステータス

Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A

サポート対象デバイス:
  • LM75A
  • TMP100
  • TMP101
  • TMP105
  • TMP112
  • TMP175
  • TMP275
  • TMP75
  • TMP1075
Linux ソース・ファイル

このデバイスに関連付けられているファイル:

  1. drivers/hwmon/lm75.c
  2. (...)
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SBOC490 TMP1075EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
デジタル温度センサ
TMP1075 業界標準の LM75 / TMP75 に対する性能アップグレード、1℃ の精度、I²C 対応温度センサ
ハードウェア開発
評価ボード
TMP1075EVM TMP1075 デジタル温度センサの評価ボード
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ASC-STUDIO-TMP1075 ASC studio for configuring all aspects of the TMP1075 temperature sensor

SysConfig can be used to help simplify configuration challenges and accelerate software development with the TMP1075 temperature sensor.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
デジタル温度センサ
TMP1075 業界標準の LM75 / TMP75 に対する性能アップグレード、1℃ の精度、I²C 対応温度センサ
シミュレーション・モデル

TMP1075 IBIS Model

SBOMAL1.ZIP (41 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TMP1075 Thermal Model

SBOMAL7.ZIP (2 KB) - Thermal Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010072 — Air blower and valve control reference design for respiratory applications

このリファレンス・デザインは、最大 ±200kRPM/s のレートでモーターの加速と減速をサポートするコンパクトなシステム設計を提示します。この加減速レートは、多くの呼吸器アプリケーションにとって重要な要件です。このデザインは、TMS320F28027F など多数のオフボード C2000 コントローラをサポートしており、低コストのセンサレス FOC (フィールド・オリエンテッド制御) を実現できます。加えて、このデザインは広い入力電圧範囲 (6 ~ 28V) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ