TMP1075EVM

TMP1075 デジタル温度センサの評価ボード

TMP1075EVM

購入

概要

The industry standard LM75/TMP75 is now available with high accuracy and a wider temperature range. The TMP1075 is a drop-in replacement for the most prevalent digital temperature sensors with enhanced features. The TMP1075 provides up to ±0.5°C typical accuracy over the −25°C to +85°C range, and ±1°C typical accuracy over the −55°C to +125°C range with 12-bit resolution, giving a temperature resolution of 0.0625°C. The Texas Instruments TMP1075EVM (Evaluation Module) provides the user a simple way to get started with TMP1075. The module and GUI are designed to provide the user a quick setup to evaluate the system and register map. The EVM features a perforation that allows the temperature sensor to be placed away from the MSP430 for remote temperature measurements and a header to connect multiple TMP1075's to the controller. This document provides detailed information about the hardware design and software installation.

特長
  • Provides GUI for simple and fast setup 
  • Perforated PCB allows sensor to be placed in user’s system
  • Up to ±0.5°C typical accuracy with 0.0625°C resolution (12-bit)
  • Example of PCB layout for fast thermal response time

  • USB Cable

デジタル温度センサ
TMP1075 業界標準の LM75 / TMP75 に対する性能アップグレード、1℃ の精度、I²C 対応温度センサ

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP2980-ADJ イネーブル搭載、50mA、16V、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMP1075EVM — TMP1075 デジタル温度センサの評価ボード

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SBOC490 — TMP1075EVM GUI

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SBOC490 TMP1075EVM GUI

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 01 5 2018
lock TMP1075EVM GUI (zip)  — 18221 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
デジタル温度センサ
TMP1075 業界標準の LM75 / TMP75 に対する性能アップグレード、1℃ の精度、I²C 対応温度センサ
ハードウェア開発
評価ボード
TMP1075EVM TMP1075 デジタル温度センサの評価ボード

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc490 or www.ti.com/lit/xx/sboc490a/sboc490a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBOC490. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMP1075 EVM User's Guide (Rev. A) 2018年 4月 4日
データシート TMP1075 温度センサ、I2 C および SMBus インターフェイス付き、業界標準の LM75 フォーム・ファクタおよびピン配置 データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 8月 7日
証明書 TMP1075EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ