LP2980-ADJ
- V IN 範囲:
- 従来のチップ:2.2V~16V
- 新しいチップ:2.5V~16V
- V OUT 範囲:
- 従来のチップ:1.23V~15.0V
- 新しいチップ:1.2V~15.0V
- V OUT (標準値) 精度:
- 従来のチップ:±1%
- 新しいチップ:±0.5%
- 負荷および温度範囲にわたる出力精度:
- 従来のチップ:±3.5%
- 新しいチップ:±1%
- 出力電流:最大 50mA
- 静止電流、低い I Q (新チップ):
- 55µA (I LOAD = 0mA の場合)
- 350µA (I LOAD = 50mA の場合)
- シャットダウン電流と温度との関係:
- 従来のチップ:1µA 未満
- 新しいチップ:0.8µA 以下
- 出力電流制限および過熱保護
- 2.2µF のセラミック・コンデンサで安定動作 (新チップ)
- 高 PSRR (新チップ):
- 1kHz で 70dB、1MHz で 42dB
- 動作時接合部温度:-40℃~+125℃
- パッケージ:5 ピン SOT-23 (DBV)
LP2980-ADJ は、可変出力で入力範囲の広い低ドロップアウトの電圧レギュレータで、最大 16V の入力電圧範囲、最大 50mA の負荷電流に対応します。LP2980-ADJ は、1.2V~15.0V (新チップ) および 1.23V~15.0V (従来のチップ) の出力範囲をサポートしています。
さらに、LP2980-ADJ (新チップ) は、負荷および温度の全範囲にわたって 1% の出力精度を備えており、低電圧マイクロコントローラ (MCU) およびプロセッサのニーズを満たすことができます。
新チップの広帯域の PSRR 特性は、1kHz で 70dB、1MHz で 45dB を超え、上流の DC/DC コンバータのスイッチング周波数を減衰して、レギュレータ後のフィルタ処理を最小化できます。
内部ソフトスタート時間および電流制限保護により、スタートアップ時の突入電流が減少し、入力静電容量を最小化しました。過電流および過熱保護などの一般的な保護機能を備えています。
LP2980-ADJ は、5 ピン、2.9mm × 1.6mm の SOT-23 (DBV) パッケージで供給されます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板
MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。
TMP1075EVM — TMP1075 デジタル温度センサの評価ボード
TMP116EVM — TMP116 高精度デジタル温度センサの評価モジュール
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。