TMP116EVM

TMP116 高精度デジタル温度センサの評価モジュール

TMP116EVM

購入

概要

TMP116 デバイスは EEPROM を搭載した高精度デジタル温度センサ・ファミリです。TMP116 ファミリは分解能が 16 ビットで、20℃ ~ 42℃ の範囲で最大 ±0.1℃、0℃ ~ 85℃ の範囲で最大 0.2℃ の精度を実現します。  TMP116EVM 評価モジュール(EVM)は TMP116 ファミリを使用した設計のためのシンプルな方法を提供します。  この EVM には穴が開いており、MSP430 から離れた場所に温度センサを配置してリモート温度測定を行うことができます。

特長
  • シンプルで高速な設定のための GUI を提供
  • 穴の開いた PCB により、ユーザーのシステム内へのセンサの配置が可能
  • 0.0078℃ の分解能(16 ビット)で最大 0.1℃ の精度
デジタル温度センサ
TMP116 64 ビット不揮発性メモリ搭載、精度 0.2℃ のデジタル温度センサ

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP2980-ADJ イネーブル搭載、50mA、16V、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note

TMP116EVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.

購入と開発の開始

評価ボード

TMP116EVM — TMP116 高精度デジタル温度センサの評価モジュール

評価基板 (EVM) 向けの GUI

TIDCDE4 — TMP116EVM GUI

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

TIDCDE4 TMP116EVM GUI

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 01 8 2017
lock TMP116EVM GUI (zip)  — 16308 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
TMP116EVM TMP116 高精度デジタル温度センサの評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcde4 or www.ti.com/lit/xx/tidcde4b/tidcde4b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCDE4. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMP116EVM User's Guide (Rev. A) 2017年 8月 8日
証明書 TMP116EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
アプリケーション・ノート Wearable Temp-Sensing Layout Considerations Optimized for Thermal Response (Rev. B) 2018年 10月 23日
アプリケーション・ノート Design Considerations for Measuring Ambient Air Temperature (Rev. B) 2018年 9月 10日
アプリケーション・ノート Replacing Resistance Temperature Detectors with the TMP116 Temp Sensor 2017年 11月 6日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ