TPS62842EVM-103
静止電流 (IQ) 60nA、DGR パッケージ、高効率、750mA 降圧コンバータの評価基板
TPS62842EVM-103
概要
TPS62842EVM-103 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62842DGR を評価できます。この製品は、静止電流 (IQ) が 60nA の 750mA 降圧コンバータで、放熱性能に優れた HVSSOP パッケージに封止済みです。この評価基板は、より高い 1.8V ~ 6.5V の入力電圧を 1.8V ~ 3.6V の出力電圧に変換する回路を搭載しています。TPS62842DGR の静止電流 (IQ) は非常に小さいので、 ビル オートメーション、メーター、IoT (モノのインターネット) など、電流消費が非常に小さい状態に対応している各種システムで、長いバッテリ動作時間を実現できます。
特長
- 1.8V ~ 6.5V の入力電圧範囲
- 750mA の出力電流
- 60nA の静止電流
- 放熱強化 HVSSOP パッケージ
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62842EVM-103 — Evaluation board for TPS62842
TPS62842EVM-103 — Evaluation board for TPS62842
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62842EVM-103 User's Guide | PDF | HTML | 2019/08/28 | ||
| 証明書 | TPS62842EVM-103 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/11/01 |