TPS62840-1YBGEVM56

静止電流(IQ)60nA、WCSP パッケージ、高効率、750mA 降圧コンバータの評価モジュール(2 回路)

TPS62840-1YBGEVM56

購入

概要

TPS62840-1YBGEVM056 評価モジュール (評価基板) を使用すると、TPS6284XYBG ファミリを評価できます。このファミリは、静止電流 (IQ) が 60nA の 750mA 降圧コンバータであり、1.5mm x 1mm の小型 WCSP パッケージに封止済みで、0.4mm ピッチを採用しています。この評価基板は、1.8V ~ 6.5V の高入力電圧を変換して 0.8V ~ 3.3V の出力電圧を生成する個別の回路を 2 個搭載しており、ソリューションの高さを最大 1mm に抑えています。TPS6284XYBG の静止電流 (IQ) は非常に小さいので、 ウェアラブル・デバイス、ビル・オートメーション、IoT (モノのインターネット) など、電流消費が非常に小さい状態に対応している各種システムで、長いバッテリ動作時間を実現できます。

特長
  • 1.8V ~ 6.5V の入力電圧範囲
  • 750mA の出力電流
  • 60nA の静止電流
  • 1.5 x 2.0mm² の WCSP パッケージ
  • ソリューションの最大の高さは 1mm
  • 0.8V ~ 3.3V の出力電圧範囲をサポートする 2 個の独立回路
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62840 60nA の静止電流 (IQ)、1.8V ~ 6.5VIN、高効率の 750mA 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62840-1YBGEVM56 — 静止電流(IQ)60nA、WCSP パッケージ、高効率、750mA 降圧コンバータの評価モジュール(2 回路)

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLVC774.ZIP (445 KB)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62840-1YBGEVM56 User's Guide 2019年 5月 24日
データシート TPS62840 1.8V~6.5V、750mA、IQ 60nA の降圧型コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 6月 23日
証明書 TPS62840-1YBGEVM56 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 3月 29日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS62840-1DLCEVM55 静止電流(IQ)60nA、QFN パッケージ、高効率、750mA 降圧コンバータの評価モジュール(2 回路)

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ