TPS62841-2EVM123

TPS62841/TPS62842 60nA IQ、DGR パッケージ、750mA 降圧コンバータの評価基板(2 回路)

TPS62841-2EVM123

ご注文はこちら

概要

TPS62841-2EVM123 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS6284XDGR を評価できます。この製品は、静止電流 (IQ) が 60nA の 750mA 降圧コンバータで、放熱性能に優れた HVSSOP パッケージに封止済みです。EVMには、1.8V~6.5Vの高い入力電圧から0.8V~3.6Vの出力電圧を生成する2つの独立した回路が含まれています。TPS6284XDGRはIQが極めて低いため、ビルディング オートメーション、メータリング、モノのインターネット(IoT)など、消費電流が極めて少ないシステム向けに、長いバッテリ寿命を提供します。

特長
  • 1.8V ~ 6.5V の入力電圧範囲
  • 750mA の出力電流
  • 60nA の静止電流
  • 放熱強化 HVSSOP パッケージ
  • 0.8V ~ 3.6V の出力電圧範囲をサポートする 2 個の独立回路
DC/DC コンバータ
TPS62840 60nA の静止電流 (IQ)、1.8V ~ 6.5VIN、高効率の 750mA 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62841-2EVM123 — TPS62841/TPS62842 60nA IQ、DGR パッケージ、750mA 降圧コンバータの評価基板(2 回路)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62841-2EVM123 TPS62841/TPS62842 60nA IQ、DGR パッケージ、750mA 降圧コンバータの評価基板(2 回路)

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62841-2EVM123 EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/06/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。