ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TLV61048

アクティブ

SOT-23 パッケージの 14V 出力電圧、非同期整流昇圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.65 Vout (max) (V) 14 Vout (min) (V) 3.3 Switch current limit (typ) (A) 3.7 Features Enable, Light-load efficiency, Nonsynchronous rectification, Prebias startup Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0001 Duty cycle (max) (%) 94
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.65 Vout (max) (V) 14 Vout (min) (V) 3.3 Switch current limit (typ) (A) 3.7 Features Enable, Light-load efficiency, Nonsynchronous rectification, Prebias startup Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0001 Duty cycle (max) (%) 94
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 入力電圧:2.61V~5.5V (2.4V まで低下)
  • 出力電圧:最大 15V
  • ローサイド FET 内蔵:85mΩ (3.3VIN 時)
  • スイッチ電流制限:4.7A (標準値)
  • 600kHz または 1MHz のスイッチング周波数を選択可能
  • シャットダウン時電流:1µA
  • 出力電圧精度:±2.5%
  • 軽負荷時の PFM 動作モード
  • 2ms の内部ソフトスタート時間
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 3mm × 3mm 6 ピン SOT-23 パッケージ
  • 入力電圧:2.61V~5.5V (2.4V まで低下)
  • 出力電圧:最大 15V
  • ローサイド FET 内蔵:85mΩ (3.3VIN 時)
  • スイッチ電流制限:4.7A (標準値)
  • 600kHz または 1MHz のスイッチング周波数を選択可能
  • シャットダウン時電流:1µA
  • 出力電圧精度:±2.5%
  • 軽負荷時の PFM 動作モード
  • 2ms の内部ソフトスタート時間
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 3mm × 3mm 6 ピン SOT-23 パッケージ

TLV61048 は、低電圧の電気二重層コンデンサおよびシングルセル・リチウムイオン・バッテリで駆動する製品向けの電源ソリューションを提供する非同期整流昇圧コンバータです。4.7A (標準値) の電流制限付き電源スイッチを内蔵し、最大負荷電流の供給を犠牲にすることなく、入力電源の放電性能を拡張できます。また、さまざまな小型の外付けインダクタおよび出力コンデンサを使用して、簡単に設計できます。

FREQ ピンの設定で 600kHz または 1MHz のスイッチング周波数を選択でき、軽負荷時には PFM 動作に移行して効率を高めます。また、内蔵された 2ms のソフトスタート機能により、突入電流を最小限に抑制できます。

TLV61048 は 3mm × 3mm の 6 ピン SOT-23 パッケージで供給されます。

TLV61048 は、低電圧の電気二重層コンデンサおよびシングルセル・リチウムイオン・バッテリで駆動する製品向けの電源ソリューションを提供する非同期整流昇圧コンバータです。4.7A (標準値) の電流制限付き電源スイッチを内蔵し、最大負荷電流の供給を犠牲にすることなく、入力電源の放電性能を拡張できます。また、さまざまな小型の外付けインダクタおよび出力コンデンサを使用して、簡単に設計できます。

FREQ ピンの設定で 600kHz または 1MHz のスイッチング周波数を選択でき、軽負荷時には PFM 動作に移行して効率を高めます。また、内蔵された 2ms のソフトスタート機能により、突入電流を最小限に抑制できます。

TLV61048 は 3mm × 3mm の 6 ピン SOT-23 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS61085 アクティブ 18.5V、2A、650kHz/1.2MHz 昇圧 DC/DC コンバータ Older generation device
TPS61376 アクティブ 2.5% 精度、入力平均電流の制限機能と真の接続解除機能搭載、25V、4.5A、昇圧コンバータ TPS61376 has adjustable input current limited and true disconnection feature

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV61048 15V 出力電圧、非同期整流昇圧コンバータ SOT-23 パッケージ版 データシート PDF | HTML 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 3月 19日
アプリケーション・ノート Using External Bias to Broaden Input Voltage Range of Boost Converters PDF | HTML 2021年 11月 8日
アプリケーション・ノート Generating Negative and Positive Voltage Rail With Boost Converter TLV61048 2019年 12月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLV61048EVM-042 — TLV61048 評価基板

TLV61048 は、3.5A 標準の電流制限付きのローサイド NMOS を内蔵した非同期昇圧コンバータです。入力電圧は 2.6V ~ 5.5V で、出力電圧は最大 15V です。TLV61048 は FREQ ピンを設定することで 600kHz または 1MHz のスイッチング周波数を選択できます。TLV61048 は、突入電流を最小限に抑えるため、2ms のソフトスタート機能が組み込まれています。TLV61048 は 6ピン 3mm × 3mm SOT-23 パッケージで供給されます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TLV61048 PSPICE TRANS MODEL

SLVMD52.ZIP (26828 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV61048 TINA-TI Spice Model

SLVMDB7.TSC (194 KB) - TINA-TI Spice Model
リファレンス・デザイン

PMP23580 — リファレンス デザインアクティブセル バランシング用双方向フライバック

この双方向フライバックのリファレンス デザインは、18V ~ 36V のバス電圧と、3V ~ 4.2V のシングル セル バッテリに対応しています。充電電流は 5A に制限されます。充電状態では、バス電圧は 18V ~ 36V を入力し、5A の充電電流で最大 4.2A を出力できます。バッテリをバッテリ電圧まで適切に充電するために、バッテリ側には外部の定電流 / 定電圧 (CC/CV) ループがあります。放電モードでは、シングル セル バッテリ (3V ~ 4.2V) が Vbus の入力になり、27.5V を出力します。別の外部 CC ループを使用して、バッテリからの入力電流を 5A (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010224 — バッテリ動作時間を延長する低消費電力ワイヤレス カメラのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、業界をリードする画像処理、コネクティビティ、センサ、電源を組み合わせて、バッテリ動作ワイヤレス カメラ向けのソリューションを実現しています。高効率パワー コンバータに、最適化済みシステム アーキテクチャを組み合わせた結果、バッテリ動作時間の延長が容易になります。画像
処理プロセッサは、Wi-Fi(登録商標)コネクティビティ デバイスに加え、画像ノイズ リダクションとエコー キャンセレーションの各機能を搭載しており、セキュアな高品質ライブ ビデオ ストリーミングと、双方向オーディオ ストリーミングに貢献します。このデザインは赤外線 (IR) LED と IR カット (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050033 — スマート メータ PLC モジュールのバックアップ電源のリファレンス デザイン

TIDA-050033 リファレンス デザインでは、スマート メータ PLC モジュール用のバックアップ電源ソリューションを紹介します。コスト効率の優れた昇圧コンバータの TLV61048 を使用することで、最低動作電圧が拡張され、スーパー キャパシタの使用率が最大化されます。サイズが小さい (容量が小さい) スーパー キャパシタを選択できるため、全体的な部品表 (BOM) を削減できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian