TIDA-050033
Smart meter PLC module backup power supply reference design
TIDA-050033
概要
TIDA-050033 リファレンス・デザインは、スマート・メータ PLC モジュール用のバックアップ電源ソリューションを示します。コスト効率の優れた昇圧コンバータの TLV61048 を使用することで、最低動作電圧が拡張され、スーパー・キャパシタの使用率が最大化されます。サイズが小さい (容量が小さい) スーパー・キャパシタを選択できるため、全体的な部品表 (BOM) を削減できます。
特長
- サイズが小さいスーパー・キャパシタは同じ負荷デリバリを実現するために使用可能
- 高効率
- スーパー・キャパシタの最小入力電圧:1.3V
- 約 60mA のリニア・チャージャ
出力電圧オプション | TIDA-050033.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 1.3 |
Vin (Max) (V) | 2.5 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | .2 |
Output Power (W) | 2.4 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- CCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM316.PDF (56 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD25310Q2 — 2mm x 2mm の SON 封止、シングル、23.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1