TPS22919デバイスは、スルー・レート制御機能付きの小型シングル・チャネル負荷スイッチです。このデバイスは、1.6V~5.5Vの入力電圧範囲で動作でき、最大1.5Aの連続電流をサポートできるNチャネルMOSFETを内蔵しています。
スイッチのオン状態はデジタル入力により制御され、この入力は低電圧の制御信号と直接接続できます。電源が最初に印加されたときには、スマート・プルダウンを使用して、システムのシーケンシングが完了するまで、ONピンがフローティング状態になることが防止されます。ピンが意図的にHIGH (> VIH)に駆動されると、不必要な電力損失を避けるため、スマート・プルダウンは切断されます。
また、TPS22919負荷スイッチには自己保護機能があり、デバイスの出力が短絡した場合も自身を保護できます。サーマル・シャットダウン機能もあり、過熱による損傷を防止します。
TPS22919は標準のSC-70パッケージで供給され、–40 °C~125°Cの接合部温度範囲で動作が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS22919DCK | SC-70 (6) | 2.1mm×2.0mm |