TPS63900 デバイスは、静止電流が非常に小さい (標準値 75nA) 高効率の同期整流昇降圧コンバータです。このデバイスは、ユーザーがプログラム可能な 32 の出力電圧設定値 (1.8V~5V) を持っています。
動的な電圧スケーリング機能により、アプリケーションは動作中に 2 つの出力電圧を切り替えることができます。たとえば、スタンバイ動作中、より低いシステム電源電圧を使用して電力を節約できます。
広い電源電圧範囲、プログラム可能な入力電流制限 (1mA~100mA および無制限) により、このデバイスは 3S アルカリ電池、1S Li-MnO2、1S Li-SOCl2 などの広範な 1 次電池と 2 次電池での使用に理想的です。
大きな出力電流能力は、一般的に使用される RF 規格 (例:Sub-1GHz、BLE、LoRa、wM-Bus、NB-IoT) をサポートしています。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS63900 | WSON (10) | 2.5mm × 2.5mm |
Changes from Revision C (September 2020) to Revision D (October 2020)