TPS63810EVM

TPS63810 高効率、大出力電流、I²C 制御、昇降圧コンバータの評価基板

TPS63810EVM

ご注文はこちら

概要

TPS63810EVM は TPS63810 昇降圧コンバータの動作や機能の評価とテストを開発ユーザーが容易に実施できる設計を採用しています。この EVM は、2.2V ~ 5.5V の入力電圧および 1.825V ~ 5V の出力電圧、降圧モードで最大 2.5A の出力電流、昇圧モードで最大 2A の出力電流で動作します。出力電圧、パワー セーブ モード、スルーレート、電圧ランプのモードなどのパラメータは I²C インターフェイス経由でプログラムできます。

特長
  • 自動モード遷移で真の降圧、昇圧、昇降圧動作
  • I²C インターフェイス
  • 500μA ~ 2.5A の出力電流で高効率
  • 13μA の標準的消費電流
  • 負荷接続解除およびアクティブな出力放電を行う真のシャットダウン機能
  • ユーザーが選択可能なパワー セーブ モード
DC/DC コンバータ
TPS63810 ダイナミック電圧スケー向け、I²C インターフェイス搭載、2.5A 高効率の昇降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料の詳細確認

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Getting started with TPS63810

パッケージの表示

Getting started with TPS63810

close
Start your design quickly with all of the EVMs, programmer and software tools for the TPS63810EVM.
評価ボード

TPS63810EVM — TPS63810EVM

必須
これが必要な理由 This evaluation module allows you to evaluate the TPS63810.
warning

None

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS63810EVM TPS63810EVM

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

USB2ANY — USB2ANYインターフェイス・アダプタ

必須
これが必要な理由 This adapter helps you interface between the GUI and the TPS63810 EVM.
warning

None

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050047 2 ~ 4 個のセル バッテリ向け、統合型 USB Type-C® USB と充電のリファレンス デザイン
ドーター・カード
TPS23881B1EVM-024 TPS23881B ドーターカード
評価ボード
TPSM8287A06BASEVM TPSM8287A06 並列接続可能、I²C インターフェイスとリモート センス機能搭載、6A 降圧モジュールの評価基板 ULC1001-DRV290XEVM ULC1001 と DRV2901 超音波レンズ クリーニング (ULC) のハードウェア評価バンドル ULC1001-DRV2911EVM ULC1001 および DRV2911 評価基板
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

USB2ANY USB2ANYインターフェイス・アダプタ

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050047 2 ~ 4 個のセル バッテリ向け、統合型 USB Type-C® USB と充電のリファレンス デザイン
ドーター・カード
TPS23881B1EVM-024 TPS23881B ドーターカード
評価ボード
TPSM8287A06BASEVM TPSM8287A06 並列接続可能、I²C インターフェイスとリモート センス機能搭載、6A 降圧モジュールの評価基板 ULC1001-DRV290XEVM ULC1001 と DRV2901 超音波レンズ クリーニング (ULC) のハードウェア評価バンドル ULC1001-DRV2911EVM ULC1001 および DRV2911 評価基板

このハードウェアのみ購入

評価ボード

TPS63810EVM — TPS63810EVM

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS63810EVM TPS63810EVM

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6381xEVM User's Guide (Rev. A) 2019/10/16
証明書 TPS63810EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/04/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。