TPSM8287A06BASEVM
TPSM8287A06 並列接続可能な I²C インターフェイスとリモート センス機能搭載、6A 降圧モジュールの評価基板
TPSM8287A06BASEVM
概要
TPSM8287A06BAS 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM8287A06 を評価できます。この製品は、I²C インターフェイスとリモート センス機能と周波数同期機能を搭載し、類似製品とのピン互換性を確保した 6A 降圧パワー モジュールであり、4.5mm x 6.8mm x 1.8mm のオーバー モールド QFN (クワッド フラットパック リードなし) パッケージに封止済みです。この評価基板 (EVM) は、2.7V ~ 6V の入力電圧で動作し、0.4V ~ 3.35V の範囲内で調整可能な出力電圧を 1% の精度で供給します。
TPSM8287A06 は、高効率、高精度、小型、薄型のポイント オブ ロード (POL) 電源ソリューションです。FPGA、ASIC、DDR メモリ、光学モジュール、ストレージ、試験 / 測定機器、他のスペースに制約のあるアプリケーションへのコア電源電圧供給のようなアプリケーションに適した設計を採用しています。
特長
- オーバー モールド QFN パッケージ封止、インダクタ内蔵型、出力電流 6A のパワー モジュール
- 優れた放熱性能 (熱抵抗 θJA = 19.5℃/W)
- 4.5mm x 6.8mm のパワー モジュールは、高さ 1.8mm で 77mm² のトータル ソリューション サイズを実現
- スタートアップ時の出力電圧は、ジャンパにより 59 の値のいずれかに調整可能
- リモート センス機能と調整可能な制御ループ補償機能を搭載した、高精度の出力電圧
- USB2ANY インターフェイス アダプタとの互換性を確保し、I²C インターフェイス経由の通信が可能
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM8287A06BASEVM — TPSM8287A06 evaluation module for parallelable, I²C interface, remote sense 6-A step-down module
TI.com で取り扱いなし
TPSM8287A-EVM-GUI — TPSM8287A EVM GUI
バージョン: 1.0.0
リリース日: 28 8 2023
製品
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Initial version
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | UL 2367 Certificate of Compliance 20170810-E169910 | 2024年 6月 19日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Parallelable, I2C, Remote Sense 6-A, 12-A Power Module Evaluation Module (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 4月 16日 | |||
証明書 | TPSM8287A06BASEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 9月 7日 |