ULC1001-DRV290XEVM

ULC1001 と DRV2901 超音波レンズ クリーニング (ULC) のハードウェア評価バンドル

ULC1001-DRV290XEVM

購入

概要

ULC1001-DRV290XEVM は、構成可能な DSP (デジタル信号プロセッサ) コントローラである ULC1001 とピエゾ ドライバ DRV2901 の 2 チップで構成されたソリューションを提示する、超音波レンズ クリーニング (ULC) 評価基板 (EVM) です。これら 2 個のチップは連携して動作し、温度検出、レンズ障害検出、残留物検出などの機能を搭載した自動クリーニング機能を実現します。レンズ システムは付属していません。また、USB2ANY は別売りです。

TI は、オープン ソース形式のフレキシブルなレンズ カバー システム (LCS) デザインを公開しており、お客様は ULC テクノロジーの把握と設計に活用できます。TI は、LCS-FL-RNG15 のようなプロトタイプ ユニットを販売しています。これらは、カスタム設計のリファレンスとして使用することも、TI の ULC 評価基板 (EVM) の負荷として使用することもできます。

特長
  • 超音波レンズ クリーニングの評価向けソリューション
  • 専用の GUI SW (ソフトウェア) は、すべてのクリーニング モードをサポート
  • USB2ANY 通信機能

ULC1001-DRV290XEVM

  • 付属品
    • スタンドアロンの評価ボード
  • 付属しない
    • USB2ANY インターフェイス アダプタ
    • ピエゾ トランスデューサを搭載したレンズ カバー システム

超音波クリーニング IC
DRV2901 広い電源電圧範囲で動作し、超音波クリーニングを行うのに役立つ、シングルチャネル PWM 入力ピエゾ・トランスデューサ・ドライバ ULC1001 電流 / 電圧センシング機能と PWM 出力機能を搭載した超音波レンズ クリーニング向けの構成可能な DSP ULC1001-Q1 車載、電流 / 電圧センシング機能搭載、超音波レンズ クリーニング向け、構成可能な DSP
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note
詳細リクエスト

詳細なデータシート、評価基板 (EVM) ユーザー ガイド、ULC GUI、その他の設計リソースが入手可能です。ご請求

購入と開発の開始

評価ボード

ULC1001-DRV290XEVM — ULC1001 and DRV2901 hardware evaluation bundles for ultrasonic lens cleaning (ULC)

TI.com で取り扱いなし
評価ボード

LCS-FL-RNG15 — ULC1001 and DRV2911 hardware evaluation bundles for ultrasonic lens cleaning (ULC)

TI.com で取り扱いなし
評価ボード

USB2ANY — USB2ANYインターフェイス・アダプタ

TI.com で取り扱いなし
ファームウェア

ULC1001-DRV290XEVM-FW — Firmware for ULC1001-DRV290xEVM.

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

ULC1001-DRV290XEVM-FW Firmware for ULC1001-DRV290xEVM.

close
最新バージョン
バージョン: 1.0.0
リリース日: 27 2 2023
download ULC1001-DRV290XEVM-FW.zip  — 1504 K

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
ULC1001-DRV290XEVM ULC1001 と DRV2901 超音波レンズ クリーニング (ULC) のハードウェア評価バンドル

リリース情報

The firmware is used to configure ULC1001-DRV290xEVM.

サポート・ソフトウェア

ULC-DESIGN — Design resources for Ultrasonic Lens Cleaning

サポートされている製品とハードウェア
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) ULC1001-DRV290xEVM User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2024年 5月 3日
証明書 LCS-FL-CYL20 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 9月 25日
証明書 ULC1001-DRV-FL-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 4月 5日
証明書 ULC1001-DRV290xEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 11月 4日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
USB2ANY USB2ANYインターフェイス・アダプタ

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ