DRV2901
- 広い動作電源電圧範囲 (12V~48V)
- 最大 50W のピーク電力をサポート
- 90mΩ の出力 MOSFET による高効率の出力段
- パワーオン・リセットにより、電源シーケンシングなしで電源立ち上げ時の保護を実現
- 以下の自己保護回路を内蔵
- 低電圧保護
- 過熱保護
- 過負荷保護
- 短絡保護
- 44 ピン HTSSOP パッケージ (DDV) で供給
DRV2901 は高性能レンズ・クリーナ・トランスデューサ・ドライバです。このシステムで必要とされるのは、シンプルな受動 LC 復調フィルタだけであり、実績のある EMI 規格に準拠した、高品質かつ高効率の増幅を実現します。このデバイスには、2 系統の電源 (1 系統は GVDD および VDD 用の 12 V、もう 1 系統は PVDD 用の 12V~48 V) が必要です。 DRV2901 は、パワーオン・リセットを内蔵しており、電源オン・シーケンスを必要としません。
DRV2901 のチップ上には革新的な保護システムが搭載されており、システムに損傷を与える可能性のあるさまざまな故障状態からデバイスを保護します。これらの保護機能には、短絡保護、過電流保護、低電圧保護、および過熱に対する保護があります。 DRV2901 には独自に新設計された電流制限回路が備わっており、高レベルの過渡状態において、デバイスがシャットダウンする可能性を低減します。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ULC1001-DRV290XEVM — ULC1001 と DRV2901 超音波レンズ クリーニング (ULC) のハードウェア評価バンドル
ULC1001-DRV290XEVM は、構成可能な DSP (デジタル信号プロセッサ) コントローラである ULC1001 とピエゾ ドライバ DRV2901 の 2 チップで構成されたソリューションを提示する、超音波レンズ クリーニング (ULC) 評価基板 (EVM) です。これら 2 個のチップは連携して動作し、温度検出、レンズ障害検出、残留物検出などの機能を搭載した自動クリーニング機能を実現します。レンズ システムは付属していません。また、USB2ANY は別売りです。
TI は、オープン ソース形式のフレキシブルなレンズ カバー システム (LCS) (...)
ULC-HPB-DEMO — 2-MP camera with integrated ultrasonic lens cleaning and mini spray bottle
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (DDV) | 44 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点