ULC-HPB-DEMO
概要
The ULC-HPB-DEMO is a collaboration between Texas Instruments and HPB Optoelectronics to create an all-in-one evaluation system for ultrasonic lens cleaning (ULC). The construction of the demonstration kit is completed by HPB Optoelectronics. Also known as the Executive Demo, this demo is simple enough to operate out-of-the-box without specialized software or additional hardware. The integrated 2-MP camera uses the USB video class (UVC) standard to offer a plug-and-play experience. The included button module with LED status indicator offers a simple way to evaluate water cleaning, de-icing and auto sensing. The system uses standard USB-A and USB-C connections that can be extended for different testing environments.
特長
- 2-MP camera module providing 115° FoV with a 14-mm aperture
- Integrated Instant Clear View System (ICVS)
- Four-button control box
- 12-V power supply
- Micro-USB to USB-A cable
- USB-C cable
- Barrel jack adapter
- Mini spray bottle
- Quickstart guide
超音波クリーニング IC
購入と開発の開始
ULC-HPB-DEMO — 2-MP camera with integrated ultrasonic lens cleaning and mini spray bottle
技術資料
サポートとトレーニング
ビデオ・シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。