ULC1001-Q1
- Integrated Programmable Cleaning Modes
- Water (expelling)
- Deice (melting and expelling)
- Mud (dehydrating and expelling)
- Auto-cleaning (detecting mass and expelling)
- Custom cleaning modes
- Embedded algorithms
- Lens system calibration
- Automatic mass detection
- Power regulation
- System diagnostics
- System diagnostics
- Driver fault reporting
- Lens system fault reporting
- Transducer temperature regulation
- Wide-drive frequency range
- High-efficiency direct drive (10kHz - 5MHz)
- AD modulation (<50kHz)
- I2C user interface
- Clock source required
- External oscillator (10MHz, 5ppm recommended)
- Power supplies
- IOVDD: 3.3V
- 32-pin, QFN-HR package
The ULC1001-Q1 is a configurable PWM modulator with current and voltage sensing capabilities specifically for piezo-based lens cleaning systems.
An on-chip, low-latency DSP supports Texas Instruments’ proprietary algorithms designed for lens cleaning. The ULC1001-Q1 and DRV2911-Q1 work together to create an Ultrasonic Lens Cleaning system.
The ULC1001-Q1 device is available in a 32-pin QFN-HR package for a compact PCB footprint.
詳細リクエスト
詳細なデータシート、ULC1001-Q1 GUI、その他の設計リソースが利用できます。ご請求
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ULC1001 -Q1 Configurable Ultrasonic PWM Modulator With I/V Sense Amplifiers データシート | PDF | HTML | 2024年 6月 21日 | ||
アプリケーション・ノート | Design, Fabrication, and Assembly Guide of Lens Cover System: LCS-FL-RNG15 | PDF | HTML | 2024年 6月 11日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ULC1001-DRV290XEVM — ULC1001 と DRV2901 超音波レンズ クリーニング (ULC) のハードウェア評価バンドル
ULC1001-DRV290XEVM は、構成可能な DSP (デジタル信号プロセッサ) コントローラである ULC1001 とピエゾ ドライバ DRV2901 の 2 チップで構成されたソリューションを提示する、超音波レンズ クリーニング (ULC) 評価基板 (EVM) です。これら 2 個のチップは連携して動作し、温度検出、レンズ障害検出、残留物検出などの機能を搭載した自動クリーニング機能を実現します。レンズ システムは付属していません。また、USB2ANY は別売りです。
TI は、オープン ソース形式のフレキシブルなレンズ カバー システム (LCS) (...)
ULC1001-DRV2911EVM — ULC1001 / DRV2911 の評価基板
ULC1001-DRV2911EVM は DSP コントローラである ULC1001 とピエゾ ドライバ DRV2911 の 2 チップで構成された車載グレードのソリューションを提示する、超音波レンズ クリーニング (ULC) 評価基板 (EVM) です。この 2 個のチップは連携して動作し、温度検出、レンズ障害検出、残留物検出などの機能を搭載した自動クリーニング機能を実現します。この評価基板 (EVM) は、ULC システムの電気的機能を実現し、多様な機械的機能を駆動することができますが、レンズ システムは付属していません。
ULC-HPB-DEMO — 2-MP camera with integrated ultrasonic lens cleaning and mini spray bottle
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RQT) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点