ULC1001-DRV2911EVM

ULC1001 と DRV2911 の評価基板

ULC1001-DRV2911EVM

購入

概要

ULC1001-DRV2911EVM は DSP コントローラである ULC1001 とピエゾ ドライバ DRV2911 の 2 チップで構成された車載グレードのソリューションを提示する、超音波レンズ クリーニング (ULC) 評価基板 (EVM) です。この 2 個のチップは連携して動作し、温度検出、レンズ障害検出、残留物検出などの機能を搭載した自動クリーニング機能を実現します。この評価基板 (EVM) は、ULC システムの電気的機能を実現し、多様な機械的機能を駆動することができますが、レンズ システムは付属していません。

TI は、オープン ソース形式のフレキシブルなレンズ カバー システム (LCS) デザインを公開しており、お客様は ULC テクノロジーの把握と設計に活用できます。TI は、LCS-FL-RNG15 のようなプロトタイプ ユニットを販売しています。これらは、カスタム設計のリファレンスとして使用することも、TI の ULC 評価基板 (EVM) の負荷として使用することもできます。

特長
  • 超音波レンズ クリーニングの評価
  • 専用の GUI ソフトウェアは、すべてのクリーニング モードをサポート
  • USB2ANY 通信機能
超音波クリーニング IC
DRV2911-Q1 車載、シングルチャネル、PWM 入力、超音波クリーニング向け圧電トランスデューサ ドライバ ULC1001 電流 / 電圧センシング機能と PWM 出力機能を搭載した超音波レンズ クリーニング向けの構成可能な DSP ULC1001-Q1 車載、電流 / 電圧センシング機能搭載、超音波レンズ クリーニング向け、構成可能な DSP
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note
詳細リクエスト

ULC GUI やその他の設計リソースが入手可能です。ご請求

購入と開発の開始

評価ボード

LCS-FL-RNG15 — ULC1001 and DRV2911 hardware evaluation bundles for ultrasonic lens cleaning (ULC)

評価ボード

ULC1001-DRV2911EVM — ULC1001-Q1 / DRV2911-Q1 の評価基板

評価ボード

USB2ANY — USB2ANYインターフェイス・アダプタ

サポート・ソフトウェア

ULC-DESIGN — Design resources for Ultrasonic Lens Cleaning

サポートされている製品とハードウェア
alarm通知
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Design, Fabrication, and Assembly Guide of Lens Cover System: LCS-FL-RNG15 PDF | HTML 2024年 6月 11日
EVM ユーザー ガイド (英語) ULC1001-DRV2911 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 5月 7日
証明書 LCS-FL-RNG15 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 12月 12日
証明書 ULC1001-DRV2911EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 9月 29日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ