ホーム モーター・ドライバ アクチュエータ・ドライバ 超音波クリーニング IC

DRV2911-Q1

アクティブ

車載、シングルチャネル、PWM 入力、超音波クリーニング向け圧電トランスデューサ ドライバ

製品詳細

Architecture Class-D, Fully Differential, Single-ended Input signal PWM Vs (min) (V) 5 Vs (max) (V) 3.6, 40 Vout (max) (V) 40 Iq (typ) (mA) 7 Bandwidth (typ) (MHz) 0.0002 Shutdown current (ISD) (µA) 1.5 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Architecture Class-D, Fully Differential, Single-ended Input signal PWM Vs (min) (V) 5 Vs (max) (V) 3.6, 40 Vout (max) (V) 40 Iq (typ) (mA) 7 Bandwidth (typ) (MHz) 0.0002 Shutdown current (ISD) (µA) 1.5 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:–40℃ ≤ TA ≤ 125℃
    • ウェッタブル フランク パッケージ
  • 2 チャネル ハーフブリッジ ドライバ
    • 各ハーフブリッジ制御用の PWM 入力
    • 過電流保護
    • 最大 200kHz の PWM 周波数をサポート
  • 動作電圧:5V~35V (絶対最大定格 40V)
  • 高い出力電流能力:ピーク 8A
  • 低い MOSFET オンステート抵抗
    • TA = 25℃で 95mΩ (標準値) の RDS(ON) (HS + LS)
  • 低消費電力スリープ モード
    • VPVDD = 13.5V、TA = 25℃で 2.5µA (最大値)
  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力をサポート
  • 3.3V、30mA LDO レギュレータ内蔵
  • 保護機能内蔵
    • 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ ポンプ低電圧 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 熱警告およびシャットダウン (OTW/OTSD)
    • フォルト状況表示ピン (FAULTZ)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:–40℃ ≤ TA ≤ 125℃
    • ウェッタブル フランク パッケージ
  • 2 チャネル ハーフブリッジ ドライバ
    • 各ハーフブリッジ制御用の PWM 入力
    • 過電流保護
    • 最大 200kHz の PWM 周波数をサポート
  • 動作電圧:5V~35V (絶対最大定格 40V)
  • 高い出力電流能力:ピーク 8A
  • 低い MOSFET オンステート抵抗
    • TA = 25℃で 95mΩ (標準値) の RDS(ON) (HS + LS)
  • 低消費電力スリープ モード
    • VPVDD = 13.5V、TA = 25℃で 2.5µA (最大値)
  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力をサポート
  • 3.3V、30mA LDO レギュレータ内蔵
  • 保護機能内蔵
    • 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ ポンプ低電圧 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 熱警告およびシャットダウン (OTW/OTSD)
    • フォルト状況表示ピン (FAULTZ)

DRV2911-Q1 は、ピエゾ ベースのレンズ カバー システム (LCS) を駆動するための 2 つの H ブリッジを内蔵しており、最大 40V の絶対最大定格能力を備えていると同時に、非常に低い RDS(ON) を維持してスイッチング損失を低減します。DRV2911-Q1 は、パワー マネージメント LDO (3.3V/30mA) と降圧コンバータ (5.0V~5.7V、≤200mA) を内蔵しており、超音波レンズ クリーニング (ULC) コントローラである ULC1001 のような外部回路への電力供給に使用できます。

各出力ドライバ チャネルは、ハーフ ブリッジ型の N チャネル パワー MOSFET で構成されています。2 つの独立した PWM 入力が各ハーフブリッジを駆動します。DRV2911-Q1 には、30mA、3.3V の LDO レギュレータが搭載されています。

DRV2911-Q1 には、電源低電圧誤動作防止 (UVLO)、チャージ ポンプ低電圧 (CPUV)、過電流保護 (OCP)、過熱警告 (OTW)、過熱シャットダウン (PTSD) などの複数の保護機能が内蔵されており、デバイスおよびシステムをフォルト イベントから保護します。フォルト状態は FAULTZ ピンにより通知されます。フォルト ピンは ULC1001-Q1 などのコントローラ デバイスに接続することもできます。この場合、I2C 経由で障害を認識できます。

DRV2911-Q1 は、ピエゾ ベースのレンズ カバー システム (LCS) を駆動するための 2 つの H ブリッジを内蔵しており、最大 40V の絶対最大定格能力を備えていると同時に、非常に低い RDS(ON) を維持してスイッチング損失を低減します。DRV2911-Q1 は、パワー マネージメント LDO (3.3V/30mA) と降圧コンバータ (5.0V~5.7V、≤200mA) を内蔵しており、超音波レンズ クリーニング (ULC) コントローラである ULC1001 のような外部回路への電力供給に使用できます。

各出力ドライバ チャネルは、ハーフ ブリッジ型の N チャネル パワー MOSFET で構成されています。2 つの独立した PWM 入力が各ハーフブリッジを駆動します。DRV2911-Q1 には、30mA、3.3V の LDO レギュレータが搭載されています。

DRV2911-Q1 には、電源低電圧誤動作防止 (UVLO)、チャージ ポンプ低電圧 (CPUV)、過電流保護 (OCP)、過熱警告 (OTW)、過熱シャットダウン (PTSD) などの複数の保護機能が内蔵されており、デバイスおよびシステムをフォルト イベントから保護します。フォルト状態は FAULTZ ピンにより通知されます。フォルト ピンは ULC1001-Q1 などのコントローラ デバイスに接続することもできます。この場合、I2C 経由で障害を認識できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV2911-Q1 超音波レンズ・クリーニング用フルブリッジ PWM 入力ピエゾ・ドライバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 3月 7日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ULC1001-DRV2911EVM — ULC1001 と DRV2911 の評価基板

ULC1001-DRV2911EVM は DSP コントローラである ULC1001 とピエゾ ドライバ DRV2911 の 2 チップで構成された車載グレードのソリューションを提示する、超音波レンズ クリーニング (ULC) 評価基板 (EVM) です。この 2 個のチップは連携して動作し、温度検出、レンズ障害検出、残留物検出などの機能を搭載した自動クリーニング機能を実現します。この評価基板 (EVM) は、ULC システムの電気的機能を実現し、多様な機械的機能を駆動することができますが、レンズ システムは付属していません。

TI は、オープン ソース形式のフレキシブルなレンズ カバー (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ULC-HPB-DEMO — 2-MP camera with integrated ultrasonic lens cleaning and mini spray bottle

The ULC-HPB-DEMO is a collaboration between Texas Instruments and HPB Optoelectronics to create an all-in-one evaluation system for ultrasonic lens cleaning (ULC). The construction of the demonstration kit is completed by HPB Optoelectronics. Also known as the Executive Demo, this demo is simple (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート・ソフトウェア

ULC-DESIGN Design resources for Ultrasonic Lens Cleaning

ULC1001 GUI and other design resources for Ultrasonic Lens Cleaning technology.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
超音波クリーニング IC
DRV2901 広い電源電圧範囲で動作し、超音波クリーニングを行うのに役立つ、シングルチャネル PWM 入力ピエゾ・トランスデューサ・ドライバ DRV2911-Q1 車載、シングルチャネル、PWM 入力、超音波クリーニング向け圧電トランスデューサ ドライバ ULC1001 電流 / 電圧センシング機能と PWM 出力機能を搭載した超音波レンズ クリーニング向けの構成可能な DSP ULC1001-Q1 車載、電流 / 電圧センシング機能搭載、超音波レンズ クリーニング向け、構成可能な DSP
ハードウェア開発
評価ボード
ULC1001-DRV290XEVM ULC1001 と DRV2901 超音波レンズ クリーニング (ULC) のハードウェア評価バンドル ULC1001-DRV2911EVM ULC1001 と DRV2911 の評価基板
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGF) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ