TPSM8287A12BBSEVM
TPSM8287A12 並列接続可能な I²C インターフェイス、リモート センス機能搭載、12A 降圧モジュールの評価基板
TPSM8287A12BBSEVM
概要
TPSM8287A12BBSEVM 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM8287A12 を評価できます。この製品は、I²C インターフェイス、リモート センス機能、および周波数同期機能を搭載したピン互換の 12A 降圧パワー モジュールであり、4.5mm x 6.8mm x 1.8mm のオーバー モールド QFN パッケージに封止済みです。この評価基板は、2.7V ~ 6V の入力電圧を受け入れ、1% 精度で 0.4V ~ 3.35V の範囲の調整可能な出力電圧を供給します。TPSM8287A12 は高効率、高精度かつ小型で薄型のポイント オブ ロード (POL) 電源ソリューションであり、FPGA、ASIC のコア電圧向け電源、DDR メモリ、光学モジュール、ストレージ、試験 / 測定、スペースに制約のあるその他のアプリケーションなど、多様なアプリケーションに適しています。
特長
- オーバー モールド QFN パッケージ封止、インダクタ内蔵型、出力電流 12A のパワー モジュール
- 優れた放熱性能 (θJA = 19.5℃/W)
- 4.5mm x 6.8mm のパワー モジュールは、77mm²、高さ 1.8mm のトータル ソリューション サイズを実現
- スタートアップ時の出力電圧は、ジャンパにより 59 の値のいずれかに調整可能
- リモート センス機能と調整可能な制御ループ補償機能を搭載した、高精度の出力電圧
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM8287A12BBSEVM — TPSM8287A12 並列接続可能な I²C インターフェイス、リモート・センス機能搭載、12A 降圧モジュールの評価基板
TPSM8287A-EVM-GUI — TPSM8287A EVM GUI
バージョン: 1.0.0
リリース日: 28 8 2023
製品
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Initial version
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2