ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM8287A15

アクティブ

I2C と周波数同期機能とリモート センス機能搭載、6V 入力、15A、並列接続可能な DC/DC 降圧モジュール

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Type Converter (Integrated Switch), Module Iout (max) (A) 15 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 6, 6 Vout (min) (V) 0.45 Vout (max) (V) 3.35 Switching frequency (min) (kHz) 1300 Switching frequency (max) (kHz) 2700 EMI features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Features Adjustable soft start, Current Sharing, Differential Remote Sense, Differential Voltage sensing, EMI Tested, Enable, Frequency Dithering, Frequency synchronization, I2C control, I2C interface, I2C support, I2C/PMBus, Light Load Efficiency, Multiphase, Output discharge, Overcurrent protection, Phase Interleaving, Power good, Remote Sense, Remote Sensing, Soft Start Adjustable, Soft-start adjustable, Spread-spectrum frequency dithering Control mode COT, Constant on-time (COT) Duty cycle (max) (%) 75
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Type Converter (Integrated Switch), Module Iout (max) (A) 15 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 6, 6 Vout (min) (V) 0.45 Vout (max) (V) 3.35 Switching frequency (min) (kHz) 1300 Switching frequency (max) (kHz) 2700 EMI features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Features Adjustable soft start, Current Sharing, Differential Remote Sense, Differential Voltage sensing, EMI Tested, Enable, Frequency Dithering, Frequency synchronization, I2C control, I2C interface, I2C support, I2C/PMBus, Light Load Efficiency, Multiphase, Output discharge, Overcurrent protection, Phase Interleaving, Power good, Remote Sense, Remote Sensing, Soft Start Adjustable, Soft-start adjustable, Spread-spectrum frequency dithering Control mode COT, Constant on-time (COT) Duty cycle (max) (%) 75
B3QFN (RDW) 39 30.6 mm² 4.5 x 6.8
  • ±0.8% の出力電圧精度
  • 差動リモート センシング
  • マルチフェーズ動作向けの並列接続が可能
  • スタートアップ時の出力電圧は、VSETx ピンにより 0.40V~3.35V の範囲で 50mV 刻みで選択可能、また、I‌2‌C により 1.25mV 刻みで調整可能
  • VSETx ピンを介して選択可能な 5 つの I2C アドレス
  • 可変外部補償により、広い出力コンデンサ範囲と最適化された過渡応答を実現
  • 低 EMI 要件に対して最適化
    • ボンド ワイヤ パッケージなし
    • 内部入力コンデンサ
    • 並列入力パスによるレイアウトの簡略化
    • 外部クロックへの同期またはスペクトラム拡散動作を選択可能
  • パワー セーブ モードまたは強制 PWM 動作
  • 高精度のイネーブル入力スレッショルド
  • ウィンドウ コンパレータによるパワー グッド出力
  • アクティブ出力放電
  • 優れた放熱対策
  • –40℃~125℃の動作温度範囲
  • 4.5mm × 6.8mm、0.5mm ピッチの小型 QFN パッケージ
  • 77mm2のソリューション サイズ
  • ±0.8% の出力電圧精度
  • 差動リモート センシング
  • マルチフェーズ動作向けの並列接続が可能
  • スタートアップ時の出力電圧は、VSETx ピンにより 0.40V~3.35V の範囲で 50mV 刻みで選択可能、また、I‌2‌C により 1.25mV 刻みで調整可能
  • VSETx ピンを介して選択可能な 5 つの I2C アドレス
  • 可変外部補償により、広い出力コンデンサ範囲と最適化された過渡応答を実現
  • 低 EMI 要件に対して最適化
    • ボンド ワイヤ パッケージなし
    • 内部入力コンデンサ
    • 並列入力パスによるレイアウトの簡略化
    • 外部クロックへの同期またはスペクトラム拡散動作を選択可能
  • パワー セーブ モードまたは強制 PWM 動作
  • 高精度のイネーブル入力スレッショルド
  • ウィンドウ コンパレータによるパワー グッド出力
  • アクティブ出力放電
  • 優れた放熱対策
  • –40℃~125℃の動作温度範囲
  • 4.5mm × 6.8mm、0.5mm ピッチの小型 QFN パッケージ
  • 77mm2のソリューション サイズ

TPSM8287Axx は、差動リモート センシングと I2C インターフェイスを搭載したピン互換の降圧型 DC/DC パワー モジュールのファミリです。この電源モジュールには同期整流降圧型コンバータ、インダクタ、入力コンデンサが組み込まれているため、設計が簡単になり、外付け部品を減らして、PCB 面積を削減できます。薄く小型に設計されているので、標準的な表面実装機による組み立てが可能です。TPSM8287Axx ファミリは、高速過渡をサポートする拡張制御方式を実装しています。TPSM8287Axx は、固定周波数モードまたはパワー セーブ モードで動作可能です。リモート センシング機能により、ポイント オブ ロードでの電圧レギュレーションが最適化され、デバイスは温度範囲全体にわたって ±0.8% の DC 電圧精度を達成します。これらのデバイスをスタック モードまたは並列モードで動作させることで、大出力電流を供給することや、電力散逸を複数のデバイスに分散することが可能です。I2C 互換インターフェイスにより、複数の制御、監視、警告機能を備えています。VSETx ピンによりスタートアップ電圧を選択できるため、アクティブな I2C 通信がなくても起動できます。

TPSM8287Axx は、差動リモート センシングと I2C インターフェイスを搭載したピン互換の降圧型 DC/DC パワー モジュールのファミリです。この電源モジュールには同期整流降圧型コンバータ、インダクタ、入力コンデンサが組み込まれているため、設計が簡単になり、外付け部品を減らして、PCB 面積を削減できます。薄く小型に設計されているので、標準的な表面実装機による組み立てが可能です。TPSM8287Axx ファミリは、高速過渡をサポートする拡張制御方式を実装しています。TPSM8287Axx は、固定周波数モードまたはパワー セーブ モードで動作可能です。リモート センシング機能により、ポイント オブ ロードでの電圧レギュレーションが最適化され、デバイスは温度範囲全体にわたって ±0.8% の DC 電圧精度を達成します。これらのデバイスをスタック モードまたは並列モードで動作させることで、大出力電流を供給することや、電力散逸を複数のデバイスに分散することが可能です。I2C 互換インターフェイスにより、複数の制御、監視、警告機能を備えています。VSETx ピンによりスタートアップ電圧を選択できるため、アクティブな I2C 通信がなくても起動できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
24 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM8287Axx 2.7V~6V 入力、6A、10A、12A、15A、I2 C インターフェイスとリモート センス機能搭載、並列接続可能な降圧パワー モジュール データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 6月 6日
EVM ユーザー ガイド (英語) Parallelable, I2C, Remote Sense 6-A, 12-A Power Module Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 2024年 4月 16日
Analog Design Journal 固定周波数 DCS-Control:高速過渡応答とクロック同期 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 2月 13日
Analog Design Journal 固定頻率 DCS-Control:具有時脈同步的快速瞬態回應 PDF | HTML 2024年 2月 13日
Analog Design Journal 고정 주파수 DCS 제어: 클록 동기화를 통한 빠른 과도 응답 PDF | HTML 2024年 2月 13日
証明書 TPSM8287A15BBHEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 1月 2日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Benefiting from Step-Down Converters with an I2C Communication Interface (Rev. B) PDF | HTML 2023年 11月 29日
アプリケーション・ノート AM68x Processor Power Solutions Using LP87334E PMIC for Industrial Applications PDF | HTML 2023年 3月 14日
アプリケーション・ノート Using the Filters with the DC/DC Step-Down Converter PDF | HTML 2023年 2月 2日
アプリケーション・ノート Operating TPS6287X-Q1 Devices in a Stacked Configuration PDF | HTML 2023年 1月 30日
アプリケーション・ノート Adjusting the Output Voltage of a Fixed Output Voltage DC-DC Converter PDF | HTML 2022年 12月 22日
アプリケーション・ノート Intro to Multi-Function Pins and Their Applications in TI Step-Down Converters (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 17日
アプリケーション・ノート Understanding SOA Curves to Operate at High Output Currents and Temperature PDF | HTML 2022年 5月 5日
アプリケーション・ノート Loop Gain Reconstruction of a Step-Down Converter from Output Impedance PDF | HTML 2022年 1月 20日
アプリケーション・ノート How to Measure Impedance of a Power Distribution Network of a DC-DC Converter PDF | HTML 2022年 1月 20日
ホワイト・ペーパー Enabling Higher Data Rates for Optical Modules With Small and Efficient Power 2021年 3月 22日
ホワイト・ペーパー Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies 2019年 10月 14日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
Analog Design Journal Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015年 10月 30日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal High-efficiency, low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions 2013年 7月 25日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM8287A06BASEVM — TPSM8287A06 並列接続可能な I²C インターフェイスとリモート センス機能搭載、6A 降圧モジュールの評価基板

TPSM8287A06BAS 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM8287A06 を評価できます。この製品は、I²C インターフェイスとリモート センス機能と周波数同期機能を搭載し、類似製品とのピン互換性を確保した 6A 降圧パワー モジュールであり、4.5mm x 6.8mm x 1.8mm のオーバー モールド QFN (クワッド フラットパック リードなし) パッケージに封止済みです。この評価基板 (EVM) は、2.7V ~ 6V の入力電圧で動作し、0.4V ~ 3.35V の範囲内で調整可能な出力電圧を 1% の精度で供給します。

TPSM8287A06 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPSM8287A10BAHEVM — TPSM8287A10 の評価基板

TPSM8287A10 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM8287A10 を評価できます。この製品は、I2C インターフェイスとリモート センス機能と周波数同期機能を搭載し、最大 10A の負荷電流に対応するピン互換の降圧パワー モジュールであり、4.5mm x 6.8mm のオーバー モールド QFN パッケージに封止済みです。この評価基板 (EVM) は、2.7V ~ 6V の入力電圧で動作し、0.4V ~ 3.35V の範囲内で調整可能な出力電圧を 1% の精度で供給します。TPSM8287A10 は、高効率、高精度、小型のポイント オブ ロード (POL) (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPSM8287A12BBSEVM — TPSM8287A12 並列接続可能な I²C インターフェイス、リモート センス機能搭載、12A 降圧モジュールの評価基板

TPSM8287A12BBSEVM 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM8287A12 を評価できます。この製品は、I²C インターフェイス、リモート センス機能、および周波数同期機能を搭載したピン互換の 12A 降圧パワー モジュールであり、4.5mm x 6.8mm x 1.8mm のオーバー モールド QFN パッケージに封止済みです。この評価基板は、2.7V ~ 6V の入力電圧を受け入れ、1% 精度で 0.4V ~ 3.35V の範囲の調整可能な出力電圧を供給します。TPSM8287A12 は高効率、高精度かつ小型で薄型のポイント オブ ロード (POL) (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPSM8287A15BBHEVM — TPSM8287A15 の評価基板

TPSM8287A15BBHEVM 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM8287A15 を評価できます。この製品は、I²C インターフェイス、リモート センス機能、および周波数同期機能を搭載したピン互換の 15A 降圧パワー モジュールであり、4.5mm x 6.8mm x 4mm のオーバー モールド QFN パッケージに封止済みです。この評価基板 (EVM) は、2.7V ~ 6V の入力電圧で動作し、0.4V ~ 3.35V の範囲内で調整可能な出力電圧を 1% の精度で供給します。TPSM8287A15 は、高効率、高精度、小型のポイント オブ ロード (POL) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPSM8287A-EVM-GUI TPSM8287A EVM GUI

The TPSM8287A EVM GUI interfaces with the TPSM8287Axx EVMs via the USB2ANY adaptor to read and write to the device's I2C registers.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM8287A06 I2C と周波数同期機能とリモート センス機能搭載、6V 入力、6A、並列接続可能な DC/DC 降圧モジュール TPSM8287A10 I2C と周波数同期機能とリモート センス機能搭載、6V 入力、10A、並列接続可能な DC/DC 降圧モジュール TPSM8287A12 I2C 搭載、インダクタ内蔵、6V 入力、12A スタッカブル DC/DC 降圧モジュール TPSM8287A15 I2C と周波数同期機能とリモート センス機能搭載、6V 入力、15A、並列接続可能な DC/DC 降圧モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
TPSM8287A06BASEVM TPSM8287A06 並列接続可能な I²C インターフェイスとリモート センス機能搭載、6A 降圧モジュールの評価基板 TPSM8287A12BBSEVM TPSM8287A12 並列接続可能な I²C インターフェイス、リモート センス機能搭載、12A 降圧モジュールの評価基板 TPSM8287A10BAHEVM TPSM8287A10 の評価基板 TPSM8287A15BBHEVM TPSM8287A15 の評価基板
計算ツール

TPSM8287A-COMPONENT-CALCULATOR TPSM8287A component calculator

TPSM8287A Component Calculator
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM8287A06 I2C と周波数同期機能とリモート センス機能搭載、6V 入力、6A、並列接続可能な DC/DC 降圧モジュール TPSM8287A10 I2C と周波数同期機能とリモート センス機能搭載、6V 入力、10A、並列接続可能な DC/DC 降圧モジュール TPSM8287A12 I2C 搭載、インダクタ内蔵、6V 入力、12A スタッカブル DC/DC 降圧モジュール TPSM8287A15 I2C と周波数同期機能とリモート センス機能搭載、6V 入力、15A、並列接続可能な DC/DC 降圧モジュール
ガーバー・ファイル

TPSM8287A12BBSEVM Gerber Files

SLVC851.ZIP (850 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
B3QFN (RDW) 39 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ