TIDA-01451
セット・トップ・ボックス向けパワー・スイッチングのリファレンス・デザイン
TIDA-01451
概要
TIDA-01451 リファレンス・デザインの機能は、セット・トップ・ボックスのパワー・ディストリビューション (配電) をエミュレートすることです。複数の内蔵ロード・スイッチを使用して複数の電源レールを制御し、ユーザーのニーズと希望に応じて各レールをオンまたはオフに切り替えることができます。使用していないレールをオフに切り替えることで、電力損失を低減し、Energy Star などエネルギー規制の準拠対象となる各種規格に適合しやすくなります。入力側に配置してある 1 個の eFuse は、ホット・プラグ時の過渡を制御し、過度に高い、または過度に低い入力電圧からダウンストリーム (下流) の DC/DC コンバータを保護して、最終製品の返品率低下に貢献します。
特長
- 複数の一般的な負荷を対象にした、フル機能の電源ツリーを STB 内に実装しているので、システム設計時にロード・スイッチと DC/DC 回路を適切に選定可能
- HDMI ポートで電流制限を実施し、5V レールで必要な保護機能を実現
- 未使用の負荷をオフに切り替える機能で、システムの効率を向上させるとともに、スタンバイ電流を低減して、EnergyStar などの要件適合に貢献
- 複数のロード・スイッチにより、ディスクリート MOSFET ソリューションと比較して、ソリューション・サイズが小型化し部品点数が減少
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRSH9.PDF (178 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発を始める
サポート・ソフトウェア
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1