PMP21783

60W、超ワイドレンジ電源リファレンス システム

概要

このリファレンス デザインは、非常に範囲の広い AC と DC 両方の入力を受け入れ、12Vdc、5Vdc、3.3Vdc の各出力を供給します。85 ~ 265Vac のユニバーサル入力を、疑似共振フライバックの入力に印加することができます。24 ~ 150Vdc の範囲内にある DC 入力を使用する場合、昇圧回路が 150V のバス電圧を生成し、QR (疑似共振) フライバックに供給します。入力が 150 ~ 250Vdc の場合、効率の向上を目的として昇圧回路を有効にせず、フライバックや他のダウンストリーム コンバータへの電力供給を引き続き実施します。

特長
  • 24V ~ 250Vdc の入力、またはユニバーサル AC 入力を受け入れ
  • 負荷範囲全体にわたって 85% の効率を達成するフライバック デザイン
  • 複数の降圧コンバータはどちらも、92% の高効率を達成可能
  • PCB 上の片面実装アセンブリ
出力電圧オプション PMP21783.1 PMP21783.2 PMP21783.3 PMP21783.4
Vin(最小)(V) 24 120 12 12
Vin(最大)(V) 120 375 12 12
Vout (Nom) (V) 150 12 5 3.3
Iout(最大)(V) .4 5 3 3
出力電力(W) 60 60 15 9.9
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC
トポロジ Boost- Non Sync Flyback- Quasi Resonant Buck- Synchronous Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT124A.PDF (1274 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM104.PDF (192 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM103.PDF (106 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM106.ZIP (2924 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFK7.ZIP (626 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM105.PDF (887 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM102.PDF (299 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC24612高周波のマルチモード同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLVH431A1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コントローラ

LM5022-Q1AEC-Q100 認証済み、6 ~ 60V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、昇圧 / SEPIC / フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC28742出力安定化精度 1%、高効率フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS5642014.5V ~ 17V 入力、4A 出力、Eco-mode、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531KCSシングル TO-220 封止、7.7mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 60-W, Ultra-Wide Range Power Supply Reference Design (Rev. A) 2022/08/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。