PMP21065
セット・トップ・ボックス向け、超低スタンバイ電力、高効率、DC/DC 電源のリファレンス・デザイン
PMP21065
概要
The PMP21065 Reference design operates off a typical 12V DC input to produce several common rails seen in set top boxes today. The key objectives of the design are to be low-cost, small in size and low stand-by power with high efficiency to help customers meet compliance to new regulatory guidelines on STB power consumption.
特長
- 10-14V input range, 12V typical
- Multiple DC-DC output rails to meet typical STB requirements
- Cost optimized design
- Complete test report and design support collateral, including thermal performance
- 1oz, 2-layer board measuring 4in x 2inaaaaaaaaaaaaaaa
出力電圧オプション | PMP21065.1 | PMP21065.10 | PMP21065.11 | PMP21065.2 | PMP21065.3 | PMP21065.4 | PMP21065.5 | PMP21065.6 | PMP21065.7 | PMP21065.8 | PMP21065.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 10 | 3.3 | 1.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.3 |
Vin (Max) (V) | 14 | 3.3 | 1.2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3.3 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 1 | .6 | .95 | .95 | 3.3 | 3.3 | 1.2 | 2.5 | 3.3 | 1.8 |
Iout (Max) (A) | 1.055 | .15 | .1 | 4 | 4 | 2 | 1 | .8 | .15 | .2 | .15 |
Output Power (W) | 5.275 | .15 | .06 | 3.8 | 3.8 | 6.6 | 3.3 | .96 | .375 | .66 | .27 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
Topology | Boost- Synchronous | Linear Regulator | Linear Regulator | Boost- Synchronous | Boost- Synchronous | Boost- Synchronous | Boost- Synchronous | Boost- Synchronous | Boost- Synchronous | Boost- Synchronous | Linear Regulator |
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRT76.PDF (63 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1