TPS2065
- 70mΩ のハイサイド MOSFET
- 1A の連続電流
- 過熱および短絡保護
- 正確な電流制限 (最小 1.1A、最大 1.9A)
- 動作範囲:2.7V~5.5V
- 0.6ms の立ち上がり時間 (代表値)
- 低電圧誤動作防止
- デグリッチ・フォルト・レポート ( OC)
- 電源投入時の OC グリッチなし
- スタンバイ時消費電流:最大 1µA
- 双方向スイッチ
- 周囲温度範囲:-40℃~85℃
- ソフトスタート機能内蔵
- UL 認定済み:ファイル番号 E169910
TPS206x 配電スイッチは、大きな容量性負荷と短絡が発生しやすいアプリケーションを対象としています。このデバイスは、1 つのパッケージに複数のパワー・スイッチを搭載する必要がある配電システム向けに、70mΩ の N チャネル MOSFET パワー・スイッチを内蔵しています。各スイッチは、ロジック・イネーブル入力によって制御されます。ゲート・ドライブは、スイッチング中の電流サージを最小限に抑えるためにパワー・スイッチの立ち上がり時間と立ち下がり時間を制御するように設計された、内部チャージ・ポンプによって提供されています。チャージ・ポンプには外付け部品が不要で、最低 2.7V の電源で動作できます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 電流制限付き配電スイッチ データシート (Rev. J 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.K) | PDF | HTML | 2023年 8月 25日 |
証明書 | US-40231-UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2022年 6月 28日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Single Channel Power-Distribution Switch EVM (Rev. B) | 2007年 12月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
EVMX777BG-01-00-00 — J6Entry、RSP、TDA2E-17 CPU ボードの評価モジュール
EVMX777G-01-20-00 — J6Entry/RSP インフォテイメント(CPU、ディスプレイ、JAMR3)の評価モジュール
The J6Entry/RSP EVM is an evaluation platform designed to speed up development efforts and reduce time to market for applications such as Infotainment, reconfigurable Digital Cluster or Integrated Digital Cockpit.
The main CPU board integrates these key peripherals such as Ethernet or HDMI, while (...)
TMDXEVM368 — TMS320DM36x 評価モジュール
The TMS320DM36x Digital Video Evaluation Module (DVEVM) enables developers to start immediate evaluation of TI’s Digital Media (DMx) processors and begin building digital video applications such as IP security cameras, action cameras, drones, wearables, digital signage, video doorbells, and (...)
TPS2065 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PMP21065 — セット・トップ・ボックス向け、超低スタンバイ電力、高効率、DC/DC 電源のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点