TMDXEVM368

TMS320DM36x 評価モジュール

TMDXEVM368

購入

概要

The TMS320DM36x Digital Video Evaluation Module (DVEVM) enables developers to start immediate evaluation of TI’s Digital Media (DMx) processors and begin building digital video applications such as IP security cameras, action cameras, drones, wearables, digital signage, video doorbells, and other digital video products

The TMS320DM36x DVEVM allows developers to write production-ready application code for the ARM and provides access to the HDVICP coprocessor core using DMx APIs to begin immediate application development for the TMS320DM368 and TMS320DM365 digital media processors.

特長
  • TMS320DM368 Digital Media processor-based development board
  • Parallel Camera Input compatible with Leopard Imaging LI-5M02 camera board
  • Video capture of NTSC or PAL signals via component for HD and composite/S-Video for SD
  • NTSC or PAL output via component for HD and composite/S-Video for SD
  • Other features such as microphone in, headphone out, line in and line out, UART, USB 2.0 HS, 2GB NAND Flash memory and JTAG for test
  • Linux Support Package Software Development Kit (LSP SDK) and TI eXpressDSP™ Linux-based DVSDK provided in kit
  • TI’s HD MPEG-4, H.264, MPEG2 as well as JPEG production codecs
  • Note: A barrel jack with leads for connection to a bench supply is provided. A Power Supply is not included in this kit and must be purchased separately. A recommended wall mount supply is the SMI18-5-V-P5 (5V, 3A)

  • TMDXEVM368
  • Power supply cable
  • USB mouse and adapter
  • Serial UART cable
  • Ethernet cable
  • Component video cable
  • USB card reader
  • Quick start guide

デジタル信号プロセッサ (DSP)
TMS320DM365 DaVinci デジタル メディア プロセッサ TMS320DM368 DaVinci デジタル メディア プロセッサ TMS320DM369 DaVinci デジタル メディア プロセッサ

 

HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
TVP5146 マクロビジョン検出機能搭載、YPbPr/RBG の各入力と NTSC/PAL/SECAM に対応、4 個の 10 ビット デジタル ビデオ デコーダ TVP7002 トリプル 8/10 ビット、165/110MSPS ビデオ ADC

 

MSP430 マイコン
MSP430F2013 1 個の 16 ビット・デルタ・シグマ ADC、SPI/I2C 対応 USI (ユニバーサル・シリアル・インターフェイス)、2KB フラッシュ、128 バイト RAM 搭載、16MHz センシング・マ

 

USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ
TPS2065 アクティブ ハイ、1A 負荷、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー スイッチ

 

アナログ・スイッチ / マルチプレクサ
SN74CBTLV3257 部分的パワーダウン・モード搭載、3.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル・アナログ・スイッチ

 

オーディオ・コーデック
TLV320AIC3101 低消費電力ステレオ・コーデック、6 入力、6 出力、スピーカ/ヘッドフォン・アンプ、エンハンスド・デジタル・エフェクト

 

シャント電圧リファレンス
LM4040-N 100ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス TLV431A 1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

 

ビデオ・アンプ
THS7303 3 チャネル低消費電力ビデオアンプ I2C 制御、選択可能フィルタ、+6dB ゲイン、2:1 入力マルチプレクサ THS7353 0dB ゲイン、I2C 制御機能と選択可能なフィルタと 2:1 マルチプレクサ搭載、3 チャネル、低消費電力ビデオ・アンプ

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS74701 パワー グッドとイネーブル搭載、500mA、低い VIN (0.8V)、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS793 イネーブル搭載、200mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMDXEVM368 — TMS320DM36x 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* その他の技術資料 TMX320DM368 Digital Video Evaluation Module Quick Start Guide 2016年 8月 4日
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMS320DM368 Evaluation Module User's Guide 2016年 8月 3日
証明書 TMDXEVM368 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
LINUXDVSDK-DM36X Linux デジタル・ビデオ・ソフトウェア開発キット(DVSDK)、DM365/DM368 デジタル・メディア・プロセッサ用
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ