ホーム アンプ スペシャル・ファンクション・アンプ ビデオ・アンプ

THS7303

アクティブ

3 チャネル低消費電力ビデオアンプ I2C 制御、選択可能フィルタ、+6dB ゲイン、2:1 入力マルチプレクサ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of channels 3 Diff gain (%) 0.13 Iout (typ) (A) 0.07 Vs (min) (V) 2.6 Vs (max) (V) 5.5 Diff phase (°) 0.55 Iq (typ) (mA) 16.6 Number of filter poles 5 Features I2C control method Input configuration 2:1 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 3 Diff gain (%) 0.13 Iout (typ) (A) 0.07 Vs (min) (V) 2.6 Vs (max) (V) 5.5 Diff phase (°) 0.55 Iq (typ) (mA) 16.6 Number of filter poles 5 Features I2C control method Input configuration 2:1 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 3チャネル・ビデオアンプ CVBS,Sビデオ、EDTV,HDTV Y’P’BP’RおよびG’B’R’(R’G’B’)ビデオ対応
  • I2Cによる各チャネルの全機能の制御
  • ローパスフィルタ内蔵
    • 5次のバタワース特性
    • 8.5MHz,16MHz,34MHzのコーナー周波数およ びバイパス(200MHz)を選択可能
  • 選択可能な入力バイアスモード
    • シンクチップ・クランプのAC結合
    • バイアスのAC結合
    • 入力を135mVシフトするDC結合
    • DC結合
  • 2:1入力マルチプレクサにより複数入力源が可能
  • 固定の6dBゲイン(2V/V)
  • SAG補正
  • +2.7Vから+5Vの単電源動作;
  • 5mA/チャネル@3.3Vの低消費電流
  • 独立したディスエーブル(0.1µA)およびミュート制御
  • レール・ツー・レール出力:
    • 入出力のACあるいはDC結合が可能な、両レール まで100mV以内の出力振幅
    • 最大2ビデオライン(75)をドライブ可能
  • 0.25% / 0.75°の低差動ゲイン/ 位相
  • QFNリードレス・パッケージあるいは小サイズの TSSOPパッケージで提供
  • APPLICATIONS
    • セットトップボックスの出力ビデオバッファ
    • PVR/DVDR出力バッファ
    • USB / ポータブルの低消費電力ビデオバッファ

  • 3チャネル・ビデオアンプ CVBS,Sビデオ、EDTV,HDTV Y’P’BP’RおよびG’B’R’(R’G’B’)ビデオ対応
  • I2Cによる各チャネルの全機能の制御
  • ローパスフィルタ内蔵
    • 5次のバタワース特性
    • 8.5MHz,16MHz,34MHzのコーナー周波数およ びバイパス(200MHz)を選択可能
  • 選択可能な入力バイアスモード
    • シンクチップ・クランプのAC結合
    • バイアスのAC結合
    • 入力を135mVシフトするDC結合
    • DC結合
  • 2:1入力マルチプレクサにより複数入力源が可能
  • 固定の6dBゲイン(2V/V)
  • SAG補正
  • +2.7Vから+5Vの単電源動作;
  • 5mA/チャネル@3.3Vの低消費電流
  • 独立したディスエーブル(0.1µA)およびミュート制御
  • レール・ツー・レール出力:
    • 入出力のACあるいはDC結合が可能な、両レール まで100mV以内の出力振幅
    • 最大2ビデオライン(75)をドライブ可能
  • 0.25% / 0.75°の低差動ゲイン/ 位相
  • QFNリードレス・パッケージあるいは小サイズの TSSOPパッケージで提供
  • APPLICATIONS
    • セットトップボックスの出力ビデオバッファ
    • PVR/DVDR出力バッファ
    • USB / ポータブルの低消費電力ビデオバッファ

革新的なシリコン-ゲルマニウム(SiGe)相補型のBiCom-3プロセ スで製造されたTHS7303は、低消費電力の単電源2.7Vから5Vで動 作する、3チャネルを集積したビデオバッファです。THS7303は 選択可能な5次のバタワースフィルタを内蔵し、データコンバー タのイメージノイズを除去します。その中の8.5MHzは、コンポ ジット、Sビデオ、および480i/576iを含むSDTVに最適な選択にな ります。また、16MHzフィルタはEDTV480p/576pに最適であ り、34MHzフィルタはHDTV720p/1080i規格に有効です。 1080pあるいはG’B’R’(R’G’B’)信号についてはフィルタをバイ パスし、200MHz帯域幅、300V/μsのアンプで信号をバッファ することができます。

THS7303の各チャネルは個別にすべての機能についてI2C制 御が可能であり、どのようなアプリケーションにも柔軟に対応 します。そのレール・ツー・レールの出力段により、ACおよび DC結合の両方のアプリケーションが可能です。また、6dBゲ インは内蔵のSAG補正とともに、出力ビデオバッファとしての 最大限の柔軟性を提供します。

THS7303の柔軟性の一部として、2 :1MUX入力はACあるいは D C 結合入力を選択できます。そのA C 結合モードには、 CVBS/Y’/G’B’R’向けのシンクチップ・クランプと、C’/P’B/P’R チャネル向けのシンクあるいは固定バイアスのオプションがあ ります。また、DC入力オプションにはDC入力あるいは、0V入 力時に出力のシンク(sync, 同期信号)のダイナミックレンジを 最大にするDC+135mV入力オフセットシフトがあります。

THS7303は、すべての出力バッファのアプリケーションに最 適な選択です。すなわち、5mA/チャネルの消費電流(合計消費 電力50mW)により、USBによる電力供給やポータブルといった ビデオ・アプリケーションに対して優れた選択となります。ま た、THS7303を完全にディスエーブルすると、わずかに0.1µA しか消費しません。

THS7303は、省スペースのリードレスMSOPパッケージ (QFN)およびTSSOPパッケージで提供しております。

革新的なシリコン-ゲルマニウム(SiGe)相補型のBiCom-3プロセ スで製造されたTHS7303は、低消費電力の単電源2.7Vから5Vで動 作する、3チャネルを集積したビデオバッファです。THS7303は 選択可能な5次のバタワースフィルタを内蔵し、データコンバー タのイメージノイズを除去します。その中の8.5MHzは、コンポ ジット、Sビデオ、および480i/576iを含むSDTVに最適な選択にな ります。また、16MHzフィルタはEDTV480p/576pに最適であ り、34MHzフィルタはHDTV720p/1080i規格に有効です。 1080pあるいはG’B’R’(R’G’B’)信号についてはフィルタをバイ パスし、200MHz帯域幅、300V/μsのアンプで信号をバッファ することができます。

THS7303の各チャネルは個別にすべての機能についてI2C制 御が可能であり、どのようなアプリケーションにも柔軟に対応 します。そのレール・ツー・レールの出力段により、ACおよび DC結合の両方のアプリケーションが可能です。また、6dBゲ インは内蔵のSAG補正とともに、出力ビデオバッファとしての 最大限の柔軟性を提供します。

THS7303の柔軟性の一部として、2 :1MUX入力はACあるいは D C 結合入力を選択できます。そのA C 結合モードには、 CVBS/Y’/G’B’R’向けのシンクチップ・クランプと、C’/P’B/P’R チャネル向けのシンクあるいは固定バイアスのオプションがあ ります。また、DC入力オプションにはDC入力あるいは、0V入 力時に出力のシンク(sync, 同期信号)のダイナミックレンジを 最大にするDC+135mV入力オフセットシフトがあります。

THS7303は、すべての出力バッファのアプリケーションに最 適な選択です。すなわち、5mA/チャネルの消費電流(合計消費 電力50mW)により、USBによる電力供給やポータブルといった ビデオ・アプリケーションに対して優れた選択となります。ま た、THS7303を完全にディスエーブルすると、わずかに0.1µA しか消費しません。

THS7303は、省スペースのリードレスMSOPパッケージ (QFN)およびTSSOPパッケージで提供しております。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 3チャネル低消費電力ビデオアンプ I2C制御、選択可能フィルタ、+6dBゲイン、SAG補正、2:1入力マルチプレクサ、および選択可能入力バイアスモード付 データシート 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2006年 11月 6日
アプリケーション・ノート 映像信号出力のAC結合コンデンサについて 2008年 2月 14日
アプリケーション・ノート 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2007年 12月 5日
アプリケーション・ノート フィルタ内蔵 ビデオ・アンプ 2006年 11月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMDXEVM368 — TMS320DM36x 評価モジュール

The TMS320DM36x Digital Video Evaluation Module (DVEVM) enables developers to start immediate evaluation of TI’s Digital Media (DMx) processors and begin building digital video applications such as IP security cameras, action cameras, drones, wearables, digital signage, video doorbells, and (...)

ユーザー ガイド: PDF
ドライバまたはライブラリ

THS7303SW-LINUX — Linux ドライバ、THS7303 用

この Linux ドライバは、ビデオ・アンプとフィルタである THS7303 をサポートしています。また、この Linux ドライバは I2C バス経由の通信をサポートしており、V4L2 サブシステムとのインターフェイスとして機能します。
Linux のメインライン・ステータス

Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A

サポート対象デバイス:
  • THS7303
  • THS7353
Linux ソース・ファイル

このデバイスに関連付けられているファイル:

  1. drivers/media/i2c/ths7303.c
  2. include/media/ths7303.h
ソース・ファイル

(...)

シミュレーション・モデル

THS7303 IBIS Model

SLOM435.ZIP (4 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ