TPS51206
- 入力電源電圧: 3.3Vレールと5Vレールをサポート
- VLDOIN入力電圧範囲: VTT+0.4V~3.5V
- VTTターミネーション・レギュレータ
- 出力電圧範囲: 0.5V~0.9V
- 2Aピークのシンクおよびソース電流
- 10µFのMLCC出力コンデンサのみが必要
- ±20mV精度
- VTTREFバッファ付きリファレンス
- VDDQ/2 ±1%精度
- 10mAのシンクおよびソース電流
- S3でHigh-Zをサポート、S4およびS5でソフトストップをサポート、S3およびS5入力付き
- 過熱保護
- 10ピン、2mm×2mm SON (DSQ)パッケージ
TPS51206デバイスは、シンクおよびソースのダブル・データ・レート(DDR)ターミネーション・レギュレータで、VTTREFバッファ付きリファレンス出力を搭載しています。低入力電圧、低コストで、外付け部品数の少ない、スペースの削減が重要なシステムに特化して設計されています。このデバイスは高速な過渡応答を維持し、1×10µFのセラミック出力コンデンサしか必要としません。このデバイスはリモート・センシング機能をサポートし、DDR2、DDR3、Low-Power DDR3 (DDR3L)、DDR4 VTTバスのすべての電力要件を満たしています。VTT電流能力は±2Aピークです。このデバイスはDDRのすべての電力状態をサポートし、S3 (RAMへのサスペンド)状態でVTTをHigh-Zへ移行し、S4またはS5 (ディスクへのサスペンド)状態でVTTおよびVTTREFを放電します。
TPS51206デバイスは、10ピン、2mm×2mmのSON (DSQ) PowerPAD™パッケージで供給され、-40°C~105°Cで動作が規定されています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS51206EVM-745 — VTTREF バッファ付きリファレンス搭載、2A ピーク シンク / ソース (吸い込みと供給) DDR 終端レギュレータ
TPS51206EVM-745 評価基板 (EVM) は、TPS51206 を採用しています。TPS51206 は、シンク / ソース (吸い込みと供給) に対応する DDR (ダブル データ レート) 終端レギュレータであり、VTTREF バッファ付きリファレンス出力を搭載しています。低入力電圧、低コスト、少ない外付け部品点数、スペース節減重視のシステムに適した特化型設計です。TPS51206EVM-745 は、DDR メモリに適した終端電圧と 10mA のバッファ付きリファレンス電圧を供給する設計を採用しています。対応するメモリと電圧の仕様は、DDR2 (0.9VTT)、DDR3 (...)
TPS51206 TINA-TI Transient Reference Design
TIDA-010011 — 保護リレー・プロセッサ・モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス・デザイン
PMP21065 — セット・トップ・ボックス向け、超低スタンバイ電力、高効率、DC/DC 電源のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DSQ) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。