TIDEP-01040
工業用途向けウェハー チップ スケール パッケージ 60GHz ミリ波センサ リファレンス デザイン
TIDEP-01040
概要
このリファレンス デザインは、フォーム ファクタの小型化と低消費電力を必要とするアプリケーションを対象としています。このリファレンス デザインは、TI の IWRL6432W 60Ghz ミリ波レーダー デバイスをベースにしており、Isola® の FR408HR 素材を使用した 4 層 PCB スタックアップを採用しています。また、このリファレンス デザインには、デバッグおよび評価インターフェイスを備えていない小型版があります。
特長
- 1.8V のシングル電源電圧
- FR408HR ベースの 4 層 PCB のスタックアップ
- デザインのサイズ:
- IWRL6432W リファレンス デザイン:89mm × 37mm
- IWRL6432W 小型フォーム ファクタのリファレンス デザイン:12.6mm × 39mm
- IWRL6432W を使用した低消費電力、低コストの 60GHz mmWave センサ
- 通信インターフェイス:UART、SPI、I2C、RS-232 - このリファレンス デザインは、XDS110 デバッグ プローブと、LVDS データ キャプチャに適した 60 ピン ヘッダを搭載しています
- アンテナの 特長:
- シングル素子パッチ アンテナ アレイ
- 120 度の視野角
- 方位角面で 23 度、仰角面で 58 度の角度分解能
- 最大 15m までの距離の人間を検出できます
- 4GHz の帯域幅
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDME37.ZIP (576 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
汎用マイコン
TM4C1294NCPDT — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート:
PDF
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ