TMP112-Q1
- 次の測定結果によりAEC-Q100認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~125℃の周囲動作温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C6
- 機能安全対応
- SOT563 パッケージ (1.6mm × 1.6mm):SOT23 よりも 68% 小さいフットプリント
- 較正なしでの精度:
- 0°C~65°Cで 0.5°C以下
- -40°C~125°Cで 1°C以下
- 低い静止電流:
- アクティブ時 10µA (最大値)
- シャットダウン時 1µA (最大値)
- 電源電圧範囲:1.4~3.6V
- 分解能:12 ビット
- デジタル出力:SMBus、2 線式、I2C インターフェイス互換
- NIST トレース可能
TMP112-Q1 デバイスは、高精度が必要な場合に NTC/PTC サーミスタの代替品として理想的なデジタル温度センサです。このデバイスは、較正や外部部品による信号コンディショニングを必要とせず、±0.5℃の精度を実現します。デバイス温度センサは直線性が高く、複雑な計算やルックアップ・テーブルなしに温度を導き出すことができます。精度向上のための較正機能により、ユーザーは約 ±0.17℃ の精度にまで較正することができます (「 精度向上のための較正」セクションを参照)。オンチップの12 ビット ADC は、最小で 0.0625℃の分解能があります。
1.6mm × 1.6mm の SOT563 パッケージは、SOT23 パッケージよりも 占有面積が 68% 小さくなります。TMP112-Q1 デバイスは SMBus™、2 線式、および I2C インターフェイスとの互換性があり、最大 4 つのデバイスを 1 つのバスに接続できます。このデバイスは SMBus アラート機能も備えています。デバイスは1.4~3.6V の電源電圧で動作が規定されており、動作範囲の全体にわたって、最大静止電流は 10µA です。
Request more information
PurePath™ Console 2, TAS5754M GUI and other design resources are available. Request now
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TMP112-Q1 車載グレード、高精度、低消費電力、デジタル温度センサ、SOT563 パッケージ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2022年 11月 11日 |
アプリケーション・ノート | LM75B and TMP1075 Industry-Standard Devices: Design Guidelines and Spec Comparison (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 3月 7日 | |||
機能安全情報 | TMP112-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 6月 13日 | |||
技術記事 | Achieving accurate temperature and humidity sensing in ADAS sensor modules | PDF | HTML | 2022年 1月 28日 | |||
アプリケーション概要 | Improving System Reliability in Auto and Ind. Cameras w/ AccurateTemp. Sensing | PDF | HTML | 2022年 1月 3日 | |||
技術記事 | How to maximize powertrain efficiency and reliability with high-accuracy temperatu | PDF | HTML | 2021年 5月 10日 | |||
技術記事 | How to maintain automotive front camera thermal performance on a hot summer day | PDF | HTML | 2018年 2月 2日 |
設計および開発
デスクトップにある「Design & development」(設計と開発) セクションをご覧ください。購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点