TMP112EVM

TMP112 高精度、低消費電力、デジタル温度センサ、評価モジュール

TMP112EVM

購入

概要

TMP112EVM を使用すると、TMP112 デジタル温度センサの性能を評価できます。この評価基板 (EVM) は USB スティックのフォーム・ファクタを採用しており、オンボードの MSP430F5528 マイコンは I²C インターフェイスを使用して、ホスト・コンピュータおよび TMP112 デバイスの両方とのインターフェイスを確立します。この評価基板は、EVM 基板上でセンサとホスト・コントローラの間にミシン目を設けた設計を採用しています。ミシン目を使用して TMP112 を切り離し、評価の際にフレキシビリティを高めることができます。

特長
  • 付属のソフトウェアを使用して TMP112 デバイスを評価するか、標準的な 0.1 インチ (2.54mm) ピッチのブレッドボード上でプロトタイプを製作することが可能
  • TI GUI Composer を活用した PC ソフトウェアは、Windows、Mac、Linux をサポート
  • TMP102 との互換性
デジタル温度センサ
TMP102 I2C/SMBus 搭載、2.56mm2 パッケージ封止、精度 2℃ のデジタル温度センサ TMP102-Q1 車載、I2C/SMBus 搭載、2.56mm2 パッケージ封止、±2°C、1.4V ~ 3.6V、デジタル温度センサ TMP112 I²C/SMBus 搭載、±0.5℃、1.4V ~ 3.6V、デジタル温度センサ TMP112-Q1 車載、I2C/SMBus 搭載、2.56mm2 パッケージ封止、±0.5℃、1.4V ~ 3.6V、デジタル温度センサ TMP112D アラート オプション搭載、精度 ±0.5℃ の I²C 温度センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMP112EVM — TMP112 高精度、低消費電力、デジタル温度センサ、評価モジュール

販売特約店から購入
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TMP112EVM-GUI-LIVE — TMP112 EVM GUI:ライブ・オンライン・バージョンまたはダウンロード (Safari、Chrome、Firefox)による評価が可能です。

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMP112EVM User's Guide 2019年 9月 9日
証明書 TMP112EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ