TIDEP-01034
ミリ波レーダーを使用したエントリ レベルのブラインド スポット検出機能のリファレンス デザイン
TIDEP-01034
概要
このリファレンス デザインは、AWRL1432BOOST-BSD 評価基板を使用して、エントリ レベルのブラインド スポット検出機能 (BSD) の安全要件に適合するコーナー レーダー アプリケーションの基盤を実現します。このデザインは、最大 120m の距離にある物体の位置 (水平面上) と速度を推定し、追跡できます。
特長
- 自動車メーカー各社は、シングル チップを使用してエントリ レベルのブラインド スポット検出 (BSD) 要件に準拠可能
- 最大 120m 離れた距離にあり、±144km/h の物体 (乗用車やトラックなど) を検出 / 追跡可能
- アンテナの視野角は ±60 度、角度分解能は約 20 度
- データ圧縮、最大速度拡張、2D トラッキングを含め、AWRL1432 の処理能力を実証
- 顧客開発サイクルを改善 (ハードウェアの再設計やソフトウェアの労力など)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMD02.PDF (202 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1