HS-3P-77-3D-WGA-LOP-4X4

HUBER+SUHNER 製 ADAS レーダー センサ向けのアンテナ設計

HS-3P-77-3D-WGA-LOP-4X4

購入

概要

77GHz 3D 導波管アンテナ 4Tx4R - サブストレートに依存しない RF ソリューション ファミリ

HUBER+SUHNER は、サブストレートに依存しない RF ソリューション向けに設計された、第 2 世代の 3D 金属化プラスチック導波管アンテナを開発し、製造しています。独自のインターフェイスによって実現されるこの最先端技術は、125mm2 のコンパクトなポート面積で、車載用の 77GHz レーダー帯域 (76GHz ~ 81GHz) 全体をカバーする 4TX、4RX 構成チャネルとして、新世代の高密度 LOP (launch-on-package:立体配置パッケージ) モノリシック マイクロ波集積回路 (MMIC) をサポートします。このアンテナ設計は、MMIC パッケージのサイズを大幅に縮小すると同時に、送信出力とレシーバ感度を強化し、アセンブリ公差が大きい場合でも高い絶縁レベルを維持します。

特長

車載用の 77GHz レーダー帯域(76GHz ~ 81GHz) 全体をカバーする 4TX、4RX チャネル。

125mm² のコンパクトなポート面積。

照準ゲイン = 15dBi。

  • 仰角 10dB 出力ビーム幅 20°。
  • 方位角 10dB 出力ビーム幅 140° (チャネルあたり)。

サイド ローブ レベル < -20dB。

反射係数 < -10dB。

絶縁、RX-TX 間 35dB 未満。

  • RX-RX 間 25dB 未満。
  • TX-TX 間 28dB 未満。
  • アセンブリ公差を含む (最大 400um)。

水平偏波。

このアンテナは、RoHS 2021/65EC および REACH 2006/1907/EC 規制に準拠しています。

車載ミリ波レーダー・センサ
AWR1243 車載、76GHz ~ 81GHz、高性能 MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) AWR1443 車載、マイコンとハードウェア アクセラレータ内蔵、シングルチップ 76GHz ~ 81GHz レーダー センサ AWR1642 DSP とマイコンを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサ AWR1843 車載、DSP とマイコンとレーダー アクセラレータを統合、シングルチップ 76GHz ~ 81GHz レーダー センサ AWR1843AOP 車載、DSP とマイコンをアンテナ オン パッケージに内蔵、シングルチップ 76GHz ~ 81GHz レーダー センサ AWR2243 車載、第 2 世代、76GHz ~ 81GHz、高性能用 MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) AWR2544 76 ~ 81GHz、FMCW (周波数変調連続波)、衛星向けオンチップ レーダー センサ AWR2944 車載、コーナー レーダーと長距離レーダー向け、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC (システム オン チップ) AWR6443 車載、マイコンとレーダー アクセラレータ内蔵、シングルチップ、60GHz ~ 64GHz、レーダー センサ AWR6843 DSP、マイコン、レーダー アクセラレータを統合したシングルチップ 60GHz ~ 64GHz 車載レーダー センサ AWRL1432 シングルチップ、低消費電力、76GHz ~ 81GHz、車載ミリ波レーダー センサ AWRL6432 車載、シングルチップ、低消費電力、57GHz ~ 64GHz、ミリ波レーダー センサ

 

産業用ミリ波レーダー・センサ
IWR1443 マイコンとハードウェア アクセラレータを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサ IWR1642 DSP とマイコンを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサ IWR1843 DSP、マイコン、レーダー アクセラレータを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz 産業用レーダー センサ IWR1843AOP 産業用、DSP とマイコンをアンテナ オン パッケージに内蔵、シングルチップ 76GHz ~ 81GHz レーダー センサ IWR2243 産業用、76GHz ~ 81GHz、高性能 MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) IWR2944 DSP とマイコンとイーサネット内蔵、シングルチップ、76GHz ~ 81GHz 産業用高性能レーダー IWR6243 産業用、57GHz ~ 64GHz、高性能 MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) IWR6443 マイコンとハードウェア アクセラレータを統合したシングルチップ 60GHz ~ 64GHz インテリジェント ミリ波センサ IWR6843 処理機能内蔵シングルチップ 60GHz ~ 64GHz インテリジェント ミリ波センサ IWRL1432 シングルチップ、低消費電力、76GHz ~ 81GHz、産業用ミリ波レーダー センサ IWRL6432 シングルチップ、低消費電力、57GHz ~ 64GHz、産業用ミリ波レーダー センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: Huber+Suhner AG

購入と開発の開始

ハードウェア・プログラミング・ツール

85214625 — 77GHz-RF フリー サブストレート レーダー アンテナ-3D WGA LOP 4x4

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
AWR2544LOPEVM AWR2544LOP 車載、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC (システム オン チップ) の評価基板

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Huber+Suhner AG.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。