MATHW-3P-MMWAVE-RADAR

ミリ波センサ向け、MathWorks MATLAB Radar Toolbox (レーダー ツールボックス) と Support Package (サポート パッケージ)

MATHW-3P-MMWAVE-RADAR

From: MathWorks, Inc.
ダウンロード

概要

ミリ波レーダー センサ向け、Radar Toolbox Support Package (レーダー ツールボックス サポート パッケージ): TI (テキサス・インスツルメンツ) のミリ波センサ評価ボードとの接続、構成、レーダー データの取得を実施できます。 サポート パッケージを使用して実際のレーダー データを取得し、Radar and Sensor Fusion and Tracking Toolboxes (レーダーとセンサ フュージョンと追跡ツールボックス) の機能と組み合わせて使用し、追跡アプリケーションの製作、テスト、検証を実施することができます。 実際の物体検出のほか、距離プロファイル (Range profile)、ノイズ プロファイル (Noise profile)、距離ドップラー応答 (Range Doppler response) など他のレーダー測定値を読み取ることが可能です。Sensor Fusion and Tracking Toolbox (センサ フュージョンと追跡ツールボックス) の複数物体追跡機能を使用して、追跡アプリケーションのを開発とテストを実行できます。

MathWorks Radar Toolbox (レーダーツールボックス): マルチファンクション レーダー システムの設計、シミュレーション、分析、テストを行うためのアルゴリズムとツール。

Sensor Fusion and Tracking Toolbox (センサ フュージョンと追跡ツールボックス): マルチセンサを使用する追跡 / 位置決めシステムの設計、シミュレーション、テストを実施できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:MathWorks, Inc.

ダウンロード

サポート・ソフトウェア

MATHW-RADAR-TOOLBOX-SUPPORT-PACKAGE Radar Toolbox Support Package for mmWave Radar Sensors

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

産業用ミリ波レーダー・センサ
IWR1642 DSP とマイコンを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサ IWR6443 マイコンとハードウェア アクセラレータを統合したシングルチップ 60GHz ~ 64GHz インテリジェント ミリ波センサ IWR6843 処理機能内蔵シングルチップ 60GHz ~ 64GHz インテリジェント ミリ波センサ
車載ミリ波レーダー・センサ
AWR1642 DSP とマイコンを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサ AWR1843 車載、DSP とマイコンとレーダー アクセラレータを統合、したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz レーダー センサ AWR6443 車載対応、マイコンとレーダー アクセラレータ内蔵、シングルチップ、60GHz ~ 64GHz、レーダー センサ AWR6843 DSP、マイコン、レーダー アクセラレータを統合したシングルチップ 60GHz ~ 64GHz 車載レーダー センサ
評価ボード
AWR1642BOOST AWR1642 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー・センサの評価モジュール AWR1843AOPEVM AWR1843AOP evaluation module for single-chip 76-GHz to 81-GHz automotive radar sensor AWR6843AOPEVM AWR6843AOP 車載対応、AoP 型シングルチップ、60GHz ~ 64GHz レーダー・センサ用評価基板 AWR6843ISK AWR6843 シングルチップ 60GHz ~ 64GHz 車載レーダー・センサ・アンテナのプラグイン・モジュール IWR1642BOOST IWR1642 シングルチップ、77GHz、ミリ波センサ向けブースタパックの評価基板 IWR6843AOPEVM IWR6843AOP アンテナ搭載パッケージ (AoP) 封止、シングルチップ、60GHz ミリ波センサの評価基板 IWR6843ISK IWR6843 長距離アンテナ搭載、シングルチップ、60GHz、ミリ波センサの評価基板

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このソフトウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 MathWorks, Inc..

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。