VENTROPIC-3P-4G-IOT-RADAR

ミリ波レーダー センサ向け VENTROPIC-4G IoT レーダー モジュール

VENTROPIC-3P-4G-IOT-RADAR

購入

概要

VENTROPIC-RTP は、Bluetooth と Wi-Fi の各通信機能を統合したレーダー開発モジュールであり、顧客製品の開発と市場参入の各プロセスをシンプルにできます。内蔵ファームウェアは、スマート ホーム、高齢者ケア、医療などのシナリオに対応する多様なアルゴリズムを同時サポートできるため、お客様はアプリケーション開発に集中できます。加えて、Apple Home、Tuya、Xiaomi などのエコシステムと互換性があります。さらに、このモジュールに開発ファームウェアを搭載し、AI アルゴリズム開発の目的でデータ収集機能を実現することもできます。Ventropic のレーダー AI プラットフォームと組み合わせると、さまざまな AI アルゴリズムを迅速に開発し、検証することができます。

特長
  • マイコン:2+3 コア
  • コプロセッサ:HWA (ハードウェア アクセラレータ) +DSP
  • メモリ:512Kb + 8Mb
  • フラッシュ メモリ:8Mb
産業用ミリ波レーダー・センサ
IWR6843 処理機能内蔵シングルチップ 60GHz ~ 64GHz インテリジェント ミリ波センサ IWR6843AOP 統合型アンテナ オン パッケージ (AoP)、シングルチップ、60GHz ~ 64GHz、インテリジェント ミリ波センサ

 

車載ミリ波レーダー・センサ
AWR6843 DSP、マイコン、レーダー アクセラレータを統合したシングルチップ 60GHz ~ 64GHz 車載レーダー センサ AWR6843AOP 車載対応、DSP とマイコンをアンテナ オン パッケージに内蔵、シングルチップ 60GHz ~ 64GHz レーダー センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: Ventropic Technologies Co., Ltd.

購入と開発の開始

評価ボード

VENTROPIC-RTP — VENTROPIC-RTP 4G IoT mmRadar Module (4G モノのインターネット ミリ波レーダー モジュール)

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
MMWAVE-SDK xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6443、xWR6843 向けミリ波 SDK (ソフトウェア開発キット)
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Ventropic Technologies Co., Ltd..

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。