INXPECT-3P-S200

Inxpect S200 安全性レーダーセンサ

INXPECT-3P-S200

From: Inxpect SpA
購入

概要

Inxpect 安全性レーダー センサは、危険な領域でアクセスしている、または危険な領域に存在しているオペレータを検出できるほか、検出ゾーンと警告ゾーンを動的に設定する機能も搭載しています。これらの製品は、スマート FMCW (周波数変調連続波) レーダー デバイスであり、TI の IWR6843 ミリ波センサ チップをベースとし、独自の Inxpect 検出アルゴリズムを搭載しています。Inxpect の安全性レーダー センサは、ミリ波の V バンド (60GHz) で動作します。(信号を送信した後) 動作範囲内にある静止物体と移動している物体の両方から反射された信号を分析し、複雑な場面を検出できます。水平視野角が動的に選択可能で、最大 4 個の安全領域を定義できるため、モバイル使用事例を含め、複雑なアプリケーション シナリオに最適です。このデバイスは、最大 9 メートルの距離がにあるターゲットを検出できます。

特長
  • 動きとシナリオの分析
  • 動きを処理した後のデータと診断情報を、制御ユニットに通知
  • 角度は自由に調整可能、4 個の独立した検出領域を定義可能
  • 高度な視野角 (FOV):対称型、非対称型、または回廊型の形状
産業用ミリ波レーダー・センサ
IWR6843 処理機能内蔵シングルチップ 60GHz ~ 64GHz インテリジェント ミリ波センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: Inxpect SpA

購入と開発の開始

評価ボード

S201A-W — 安全性レーダー センサ、5m の距離

評価ボード

S201A-WL — 安全性レーダー センサ、9m の距離

評価ボード

S203A-W — 狭い視野角 (FOV) と 5m の距離に対応する安全性レーダー センサ

評価ボード

S203A-WL — 狭い視野角 (FOV) と 9m の距離に対応する安全性レーダー センサ

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Inxpect SpA.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。