TAS2559EVM

TAS2559 5.7W Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール

TAS2559EVM

購入

概要

To get started:

Step 1: Hardware
Order TAS2559EVM evaluation boardPP-SALB2-EVM learning board

Step 2: Software
Request PurePath Console 3 (PPC3) control GUI, be sure to indicate you are working with the TAS2559EVM

Step 3: Training
Review training video for speaker characterization and Smart amp tuning guide

The TAS2559EVM evaluation module provides users with a powerful tool kit for complete assessment of the TAS2559 audio amplifier when used with PurePath™ Console 3 software suite (PPC3). The reference board can be operated in stereo mode by using the TAS2560 device which is on the board. It can also operate in mono mode. The evaluation module ships with two attached reference speakers. The board provides a USB connection to your PC and is controlled by PPC3 software suite. PPC3 must be downloaded separately. With PPC3 you can further fine-tune the solution to your liking. Connect two EVMs together and the solution quickly transforms into a stereo solution. The EVM also includes a connection to the Smart Amplifier Learning Board v2 where additional speakers can be characterized for your application while using the advanced features of PPC3.

特長
  • Two reference speakers
  • Stereo and mono modes SPI or I2C control interface
  • On board USB interface and cable for connection to PC with a Microsoft Windows 7+ operating system
  • Access to TAS2555 App for PurePath Console 3

  • TAS2559 Evaluation board with two reference speakers
  • USB

スピーカ・アンプ
TAS2559 ステレオ処理機能付き、スピーカ保護機能内蔵、5.7W、デジタル入力スマート アンプ TAS2560 スピーカ保護向けの I/V センス機能搭載、8.5V の Class-H 昇圧機能内蔵、5.6W デジタル入力スマート アンプ

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS736 逆電流保護機能とイネーブル搭載、400mA、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS737 逆電流保護機能とイネーブル搭載、1A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Develop with TAS2559

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

TAS2559EVM — TAS2559 5.7W Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TAS2559EVM User's Guide (Rev. A) 2017年 3月 17日
証明書 TAS2559EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ