TAS6424MS-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 温度グレード 1:–40℃~125℃、T A
- 高度な負荷診断機能
- DC 診断を入力クロックなしで実行
- インピーダンスおよび位相応答を使った AC 診断によるツイータ検出
- CISPR25-L5 EMC 仕様に容易に適合
- オーディオ入力
- 4 チャネルの I 2S または 4/8 チャネルの TDM 入力
- 入力サンプル・レート:44.1kHz、48kHz、96kHz
- 入力フォーマット:16 ビットから 32 ビットの I 2S および TDM
- オーディオ出力
- 4 チャネルのブリッジ結合負荷 (BTL)
- 2 チャネルのパラレル BTL (PBTL)
- 最高 2.1MHz の出力スイッチング周波数
- 27W (10% THD、14.4V BTL、4Ω 負荷)
- 45W (10% THD、14.4V BTL、2Ω 負荷)
- 80W (10% THD、18V PBTL、2Ω 負荷)
- 14.4V BTL、4Ω 負荷でのオーディオ性能
- THD+N < 0.02% (1W)
- 出力ノイズ:42µV RMS
- クロストーク:–90dB
- 負荷診断
- 出力負荷の開路と短絡
- 出力からバッテリまたはグランドへの短絡
- 最大 6kΩ のライン出力検出
- ホストと独立の動作
- 保護
- 出力電流制限および短絡保護
- 40V の負荷ダンプ
- グランド・オープン / 電源オープンへの耐性
- DC オフセット
- 過熱
- 低電圧および過電圧
- 一般的な動作
- 4.5V~18V の電源電圧
- 4 つのアドレス・オプションを持つ I 2C 制御
- ラッチ付きおよびラッチなしクリップ検出
TAS6424MS-Q1 デバイスは 4 チャネルのデジタル入力 Class-D オーディオ・アンプで、2.1MHz の PWM スイッチング周波数を実装しているため、非常に小さなサイズの PCB でコスト最適化されたソリューションを実現可能です。開始 / 停止イベントについて最低 4.5V で完全な動作を行い、最高 40kHz のオーディオ帯域幅で非常に優れた音質を提供します。
出力スイッチング周波数は、AM ラジオ帯域より高く設定することも、低く設定することもできます。AM 帯域よりも高く設定すると、AM 帯域への干渉をなくすと同時に、出力フィルタを小さくしてコストを低減できます。AM 帯域よりも低く設定すると、効率を最適化できます。
デバイスには負荷診断機能が組み込まれており、出力の誤接続や、AC 結合されたツイータを検出して診断できるため、製造プロセスにおいてテスト時間を短縮するために役立ちます。
TAS6424MS-Q1 Class-D オーディオ・アンプは、車載用ヘッド・ユニット、および外部アンプ・モジュールで使用するよう設計されています。1、2、4 チャネルのピン互換デバイスについては、「デバイスのオプション」の表を参照してください。
![情報](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
詳細リクエスト
PurePathâ„¢ Console 3、TAS6424MS-Q1 GUI、およびその他の設計リソースが入手可能です。ご請求
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TAS6424MS-Q1 45W、2MHz デジタル入力、4 チャネル車載用 Class-D オーディオ・アンプ、負荷ダンプ保護および I2C 診断機能搭載 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2020年 11月 3日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | TAS6424MS-Q1 Evaluation Module User's Guide | 2020年 10月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TAS6424MSQ1EVM — I2C 診断機能搭載、2.1MHz、4 チャネル、デジタル入力 Class-D オーディオ・アンプの評価基板
The TAS6424MSQ1EVM evaluation module (EVM) showcases the TAS6424MS, a 2.1-Mhz 4-channel digital input class-D audio solution for automotive infotainment. The 2.1-Mhz switching frequency allows users to significantly reduce inductor size and cost and optimize total system cost. TAS6424MS (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSSOP (DKQ) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。